Sulut

Sulut

Sulkujen tehokas toiminta

Toteuta ympärivuorokautinen toiminta Phoenix Contactin signaalivaloilla ja automaatiotekniikalla.

Sulut ovat välttämättömiä vesiväylien korkeuserojen selvittämiseen. Jos vilkkaasti liikennöidyn vesiväylän sulkulaitteistoon tulee vika, alalle koituvat miljoonavahingot.

Sulun vikaturvallisen käytön lisäksi kasvavat turvallisuusvaatimukset edellyttävät sulkulaitteiston luotettavaa merkinantojärjestelmää, jolle voidaan suorittaa vianmääritys. Phoenix Contactin signaalivalot ja automaatiotekniikka takaavat turvallisen käytön ympäri vuorokauden ja laskevat näin käyttökustannuksia.

Edut

  • Esiasennetut ohjelmistotoiminnot takaavat turvallisen käyttöönoton ja helpon kunnossapidon
  • Kestävä muotoilu ja innovatiiviset tekniikat takaavat pitkäikäiset laitteet
  • Verkkoyhteys vakioprotokollien kautta nopeuttaa diagnostiikkaa ja varmistaa pitkäaikaisen tietoturvallisuuden

Luotettavaa merkinantoa

Merkinantojärjestelmä  

LED-signaalivalot suluille

Sulkujen kannalta merkinantojärjestelmien käytettävyys on ensisijaisessa asemassa.

LED-signaalivalojen johdonmukaiset diagnostiikkaominaisuudet ja teollisuuskäyttöön soveltuva tiedonsiirtoyhteys vastaavat tähän vaatimukseen. Erityisen lujatekoiset ja merivettä kestävät kotelot sekä massiivinen liitäntätekniikka soveltuvat käytettäväksi vaativissa ympäristöissä.

Sulkulaitteiston osien ohjaus

Turvalliset ohjaus- ja I/O-järjestelmät  

Sulkulaitteiston osien turvallinen ohjaus

Kaikki sulkukompleksin rakenteet - kuten portit ja kammiot - ohjataan ohjausasemasta käsin. Laajan ohjaus- ja I/O-järjestelmävalikoiman avulla valvot ja ohjaat turvallisuuden kannalta olennaisia toimintoja vaaditun SIL-luokituksen tai suorituskykytason (Performance Level) mukaan.

Yhdistettynä redundanttiseen PROFINET-tiedonsiirtoon älykäs hätäseis-järjestelmä takaa sulun eri osien turvallisen ohjauksen.

Veden tasojen ohjaus

Tulopumppaamo  

Veden tulo- ja poisvirtauksen turvallinen ohjaus

Phoenix Contactin modulaarisen ohjaustekniikan avulla voit ohjata veden tulo- ja poisvirtausta kammioon/kammiosta tarpeen mukaan ja saat luotettavat tiedot korkeustasoista.

Pumppuja, portteja ja luukkuja ohjataan ja valvotaan esiohjelmoitujen toimintomoduulien kautta. Helppo integrointi jo asennettuihin järjestelmiin on mahdollista.

Sulun automaattinen merkinantojärjestelmä

Phoenix Contactin LED-signaalivaloilla ja ohjaustekniikalla toteutat luotettavat ja energiatehokkaat merkinantojärjestelmät merenkulkukäyttöön.

Signaalivalot ovat olennainen osa kokonaisratkaisua, ja ne näyttävät sekä tilatiedot että hälytysilmoitukset verkonlaajuisesti. Ne tukevat tavallisia teollisia tietoliikenneliittymiä. Väyläyhteys mahdollistaa saumattoman integroinnin verkkoon.

Topologia: sulun automaattinen merkinantojärjestelmä  

Energiatehokkaat merkinantojärjestelmät suluille