Lastiruuma

Lastiruuma

Merellä vaatimukset ovat korkeita

Tarjoamme ratkaisuja lastiruumaan: luotettavia, vikaturvallisia ja laivakäyttöön hyväksyttyjä.

Lastiruumassa perustoimintojen - kuten työvalaistuksen - luotettava ja vikaturvallinen ohjaus on turvattava vaarojen välttämiseksi ja sujuvan toiminnan varmistamiseksi. Myös luotettava tankin- ja painovesihallinta on välttämätöntä laivan vakauden takaamiseksi kaikissa olosuhteissa.

Phoenix Contact tarjoaa laivakäyttöön hyväksyttyjä ratkaisuja valaistusjärjestelmän, hydrauliikan sekä tankin- ja painovesihallinnan ohjaamiseen.

Edut

  • Hajautettujen I/O-moduulien taloudellinen ja maksimaalisesti käytettävissä oleva liitäntä ohjausjärjestelmään
  • Avoimet rajapinnat - joustavat kokonaisratkaisut
  • Integroitu web-palvelin mahdollistaa hajautetun valvonnan ohjausjärjestelmässä koska tahansa

Energiatehokkaat valaistusratkaisut

Valaistus lastiruumassa  

Tarpeen mukainen valaistus lastiruumassa

Phoenix Contactilta on saatavana taloudellisia ja energiatehokkaita ratkaisuja lastiruuman valaistukseen. Koska ohjaukseen käytetään integroitua web-palvelinta, helppo integrointi koko verkkoon on mahdollista.

Näin voit ohjata ja valvoa laivan hajautettuja asemia turvallisesti koska tahansa.

Maksimaalisen käytettävyyden takaava automaatio hydrauliikalle

Laiva, jonka lastausramppi on auki  

Lastausramppien luotettava ohjaus

Lastin nopea lastaus ja purku edellyttää automaattista hydrauliikkaa. Näin vältetään pitkät satama-ajat.

Aluksella olevien henkilöiden turvallisuuden takaamiseksi myös lastausrampit pitää voida aina avata ja sulkea luotettavasti. Phoenix Contact tarjoaa tähän tarkoitukseen redundanttisia ohjausjärjestelmiä.

Tankin- ja painovesihallinta

Pumppuhuoneen valvontajärjestelmä  

Pumppuhuoneen täyttötasojen valvonta

Pumppuhuoneen täyttötasojen luotettava valvonta on ehdottoman tärkeää.

Phoenix Contactilta on saatavana itsenäinen järjestelmä tankkien ylitäytön estämiseksi. Kaksi ohjauslaitetta muodostaa redundanttisen järjestelmän: esihälytys 95 %:n kohdalla antaa merkin täyttötasojen alentamisesta. Päähälytys 98 %:ssa osoittaa täytön pysäyttämisen.

Modulaariset ja rajapinta-avoimet ohjausjärjestelmät kaikkiin sovelluksiin hydrauliikka esimerkkinä

Modbus/RTU, Modbus/TCP, CANopen, NMEA tai 4 ... 20 mA: Phoenix Contact tarjoaa modulaarisia ja rajapinta-avoimia ratkaisuja sovellukseesi.

Perärampeille, luukkujen ja ramppien kansille, oville sekä ajettaville autokansille Phoenix Contactin ratkaisut takaavat maksimaalisesti käytettävän tiedonsiirron hajautettujen järjestelmien ja valvomon välillä. Näin kaikkia järjestelmiä voidaan ohjata ilman, että hätätilanteessa pitäisi turvautua käsinkäyttöön.

Topologia: modulaariset ja rajapinta-avoimet ohjausjärjestelmät  

Maksimaalisesti käytettävä tiedonsiirto hajautettujen järjestelmien ja valvomon välillä