Toteuta Phoenix Contactin kanssa ratkaisut automaatioon kannella ja se alla.
FPSO-aluksilla tehokas automaatio voi olla ratkaiseva kilpailuetu kustannusintensiivisessä öljynkuljetuksessa. Suuntaus kulkee kohti alusjärjestelmien etähuoltoa ja teknisen henkilöstön vähentymistä, kun taas laivojen koot kasvavat. Samanaikaisesti merkitystä on merenkulun sertifikaateilla ja protokollilla, kuten SAE J1939, NMEA 2000, NMEA 0183, GL tai ABS.
Laitteiston pitää kestää ankarissa olosuhteissa ja sisältää erityistoimintoja, kuten esim. näyttöjen sataprosenttinen himmennettävyys. Phoenix Contact on kokenut kumppanisi luotettavissa automaatioratkaisuissa - sekä kannella että sen alla.
Applikatiiviseen järjestelmäredundanssiin perustuva automaatioratkaisu varmistaa, että stabilaattori huolehtii aina aluksen oikeasta asennosta. Tämä on tarpeen esimerkiksi silloin, kun DP ei enää riitä merellä.
mGuard-turvareititin ja VPN-tekniikka varmistavat pääsysuojatun tietoliikenteen verkossa.
Erityisesti öljy- ja kaasualalla erilaiset kaasut aiheuttavat vaaraa ihmiselle ja koneelle. Phoenix Contactin ratkaisun avulla voit liittää kaasunilmaisimet saumattomasti tiedonsiirtojärjestelmään.
Redundanttinen rakenne mahdollistaa välittömän hälytyksen ja toimenpiteet hätätilanteessa. Vaatimusten mukaan tämä ratkaisu voidaan toteuttaa myös SIL-luokituksella.
Lyhyet sähkökatkot järjestelmän osissa tai yksittäisissä komponenteissa voivat pitkien sammutus- ja käynnistysaikojen takia johtaa kalliisiin tuotantoseisokkeihin.
Phoenix Contactilta on saatavana täysin redundanttisia teholähderatkaisuja verkosta kaikkiin päätelaitteisiin saakka.
Laivan moottori, sähköntuotanto, peräsinkoneisto ja paloilmoitinkeskus kuuluvat laivan olennaisiin järjestelmiin (ns. Essential Services). Niiden vioittuminen johtaa laivan ja miehistön vaarantumiseen.
Jotta tieto kriittisestä tilanteesta saadaan ajoissa, laivaan asennetaan redundanttinen hälytys- ja valvontajärjestelmä, joka perustuu kestävään ohjaus- ja verkkotekniikkaan. Olennaisten järjestelmien lisäksi ilmoitetaan myös yleiset tilat, kuten painolastiveden tai polttoainesäiliön sekä juomavesivaraston täyttöasteet.
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"