Hallberg-Rassy: ylijännitesuoja parantaa turvallisuutta merellä

Sovellus

Ruotsin Ellösissä sijaitseva Hallberg-Rassy Varf AB rakentaa luksusluokan purjeveneitä, kuten lähes 20 metrin pituinen moottoripursi HR 64. Phoenix Contact on yhdessä Sunny Timesin veneenomistaja Günther Cramerin kanssa suunnitellut ylijännitesuojakonseptin ja asentanut sen purjeveneeseen.

Käynnistä video

Ratkaisu

Suojakonsepti sisältää ulkoisen ja sisäisen ukkossuojan sekä myös katodisen korroosiosuojan. Koska kaikki metallijohtimet maadoitetaan kölin kautta, herkät navigointi-, tiedonsiirto-, ohjaus- ja käyttölaitteet pitää suojata jännitepiikeiltä ylijännitesuojien avulla.

Asianmukaiset suojalaitteet ylijännitteiden kytkeytymisen varalle vaaditaan myös maasähköä käytettäessä. Katodinen korroosiosuoja perustuu uhrianodeihin, jotka suojaavat potkurinakselia ja muita metallikomponentteja kulumiselta.

Johtopäätös

Kattava suojakonsepti ja ammattimainen asennus suojaavat veneen välttämättömiä instrumentteja parhaalla mahdollisella tavalla vaurioitumiselta - merellä ja myös satamassa.