Projektisuunnittelu ja merkitseminen

Projektisuunnittelu ja merkitseminen

Projektisuunnittelu ja merkitseminen yhdellä järjestelmällä

PROJECT complete -ohjelmistolla projektisuunnittelu ja merkitseminen sujuvat nopeasti ja yksinkertaisesti.

Kytkentäkaapin suunnitteluvaihe vie paljon aikaa. Sen vuoksi näiden prosessien optimoiminen tuo merkittäviä kilpailuetuja. Tämä edellyttää ohjelmistoa, joka mahdollistaa yhtenäisen tietovirran kytkentäkaavion laatimisesta komponenttisuunnitteluun ja sopivien merkintöjen tulostukseen saakka.

PROJECT complete -suunnittelu- ja merkintäohjelmisto on täydellinen järjestelmä kytkentäkaapin rakentamiseen. Se hakee kytkentäkaaviotiedot kaikista yleisistä CAE-ohjelmista, toteuttaa ne sopiviksi tuotteiksi ja laatii perusteellisen projektidokumentaation. Merkitsemisvälineessä on kätevä käyttöliittymä, joka mahdollistaa liitinkiskojen yksilöllisen suunnittelemisen, automaattisen testaamisen ja suoran tilaamisen.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260