Digitaalisen muutoksen etujen hyödyntäminen kaupungin kaikilla alueilla.
Kokonaisvaltaisen älykkään kaupungin toteuttaminen käsittää erilaisia toimintakenttiä. Lue lisää toimialakohtaisista ratkaisuistamme.
Älykkäät rakennukset ovat tulevaisuudessa kiinteä osa älykkäitä kaupunkeja. Kun rakennukset verkotetaan ja integroidaan älykkäästi kokonaiskonseptiin, ne voivat edistää tehokkaan, kestävän ja taloudellisen kaupunkikonseptin syntymistä esimerkiksi toimimalla energiansyötön varastoivina tai kuluttavina yksiköinä. Rakennusten hallintajärjestelmämme Emalytics mahdollistaa erilaisten kiinteistöjen ohjauksen ja valvonnan paikasta riippumatta.
Digitalisaatio on tärkeä osa syöttö- ja jätehuoltoinfrastruktuuria tulevaisuuden älykkäissä kaupungeissa. Huollon kestävyyden ja käytettävyyden takaamiseksi tiedot toimivat useiden älykkäiden teknologioiden ja sovellusten raaka-aineena. Erilaisia tietoja yhdistämällä ja analysoimalla voidaan ohjata monimutkaisia ja tärkeitä infrastruktuureja reaaliaikaisesti, tehokkaasti ja turvallisesti.
Jotta muuttuvaa henkilö- ja tavaraliikennettä voidaan ohjata tehokkaasti, ovat älykkäät liikennekonseptit tärkeä osa älykkäitä kaupunkeja. Liikenteenhallintajärjestelmien ja liikenneinfrastruktuurin rakentamisen avulla voidaan vähentää liikennemäärän kasvua. Älykkäässä katuvalaistusjärjestelmässä on lisäksi arvokkaita toimintoja, kuten liikenne- ja ympäristötietojen anturiyhteys sekä sähköajoneuvojen integroitu latausinfrastruktuuri.
"$pageName"