Redundanttinen kahdennusratkaisu

Redundanttinen kahdennusratkaisu

Paras järjestelmäkäytettävyys

Vältä seisokkeja reduntanttien järjestelmien avulla.

Järjestelmän sataprosenttinen käytettävyys on tärkein tekijä energian syötössä. Järjestelmän tai yksittäisten osien häiriöt voivat aiheuttaa mittavia ongelmia. Redundanttiset järjestelmät auttamaan välttämään tällaisia häiriöitä ja varmistavat näin järjestelmän parhaan mahdollisen käytettävyyden.

Edut

  • Redundanttinen kahdennusratkaisu varmistaa järjestelmän parhaan mahdollisen käytettävyyden.
  • Kattava valikoima takaa helpot ja tilaan optimaalisesti sovitetut ratkaisut
  • Käyttövarmuus testattujen komponenttien ansiosta

Ratkaisu parhaaseen järjestelmäkäytettävyyteen

Redundantissa kahdennusratkaisussa käytetään pääsääntöisesti kahta virransyöttöä, jolloin virransyötön katketessa toinen ottaa kuorman kokonaan hallintaan.

Lisätietoja saat napsauttamalla topologian hotspot-pisteitä.

 
Redundanttisen kahdennusratkaisun rakenne

Usean kytkentäkaapin virransyöttö suojatulla DC 24 V -jännitteellä tapahtuu verkottamalla ne ensin rengasmaisella sähkönsyötöllä(-X1, -X2). Tämä rengasmainen sähkönsyöttö on helppo ja varma asentaa paikan päällä pistoliitettäviä ruuvi- rai push-in-liittimiä käyttämällä.

Jotta viallisen virransyötön (-G1, -G2) tai kaapelireitin oikosulku eivät aiheuta laitteen syöttöjännitteen katkeamista, irrotetaan virransyöttö kahden redundanssimoduulin/diodin (-G10, -G11) avulla. Pelkästään yksi moduuli voi kattaa liitettyinä olevien kuormien koko tehontarpeen kaikissa käyttöolosuhteissa.

Tarjoamme tilaasäästävät PTFIX-liittimet (-X10, -X11) kytkentäkaapin jännitteen vaivattomaan jakoon. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää monijohdinliittimiä. Integroitu ylivirtasuoja suojaa laitteitasi ja huolehtii vikatilanteissa (-F10, -F11, -F12) kohdistetusta poiskytkennästä. Näin taataan paras järjestelmäkäytettävyys.