Voimalaitosten putkenseinämän lämpötilan mittaus

Käyttö

Voimalaitosten putkenseinämän lämpötilan mittaus  

Voimalaitosten putkenseinämän lämpötilan mittaus

Useat perinteiset voimalaitokset Saksassa on rakennettu aikaisemmin peruskuorman suojaukseen. Sääolosuhteista riippuvaisten tuuli- ja aurinkopaneelijärjestelmien kasvava integraatio on johtanut voimakkaisiin syöttöheilahteluihin, jotka ovat riippuvaisia kuorman vaihteluista.

Syöttöheilahtelut ovat riippuvaisia kuorman vaihteluista

Kuorman jakautuminen ennen

Kuorman jakautuminen ennen

Kuorman jakautuminen nyt ja tulevaisuudessa

Kuorman jakautuminen nyt ja tulevaisuudessa

Peruskuormavoimaloiden tulee pyrkiä siihen, että ne voivat huippukuormituskäytön lisäksi kattaa myös niiden ulkopuoliset syöttöheilahtelut.

Hiilikäyttöisiä voimalaitoksia ei ole suunniteltu huippukuormituksen ulkopuoliseen käyttön. Optimaalisen polttamisen ja siihen liittyvän laitteisto-osien tasaisen kuormituksen takaamiseksi tarvitaan uusia tarkistusmahdollisuuksia.

Näin on esimerkiksi putkenseinämän lämpötilamittaus kattilan jopa 2000 termoelementillä todella tärkeä tasaisen polttamisen ja kattilan kuormituksen indikaattori. Näiden tietojen tulkinta sekä siirtäminen ohjaustekniikkaan ovat tärkeitä parametrejä valvomon vastaaville.

Ratkaisu

Hajautettu ratkaisu

Phoenix Contact tarjoaa Ni-CrNi-termoelementeillä tapahtuvaan hajautettujen mittauspaikkojen keräämiseen kaikki välttämättömät komponentit ja toimittaa halutessasi myös esiasennetut ja liitäntävalmiit I/O-asemat, jotka on varustettu vaatimuksiesi mukaisesti. Näitä I/O-asemia käytetään siirtämään signaalit Profibus PD:n kautta suoraan ohjaustekniikkaan ja ne voidaan asentaa suoraan kentälle. Optimoidussa kytkentäkaappirakenteessa on huomioitu kaikki oleelliset ympäristövaikutukset, kuten esim. lämpötila jopa noin +60 asteeseen asti.

Hajautettu ratkaisu   

Esimerkki: mittaustietojen keruu hajautettujen kytkentäkaappien kautta

Hajautetut I/O-asemat koostuvat:

  • 24V-redundanssimoduulista, I/O-aseman reduntanttiin  
    syöttöön
  • asemien erillinen suojaus
    PT-liitäntätekniikkaa käyttävällä laitesuojakytkimellä
  • Profibus DP:n väyläkoplerit modulaaristi
    laajennettavilla lämpötilanmittausliittimillä
    (tyyppi UTH), sisäinen vertailuyksikkö
  • Valokuitumuunnin tietojen siirtämiseen
    valokuitukaapelin kautta (tarvittaessa)

Keskitetty ratkaisu

Komponenttien lisäksi Phoenix Contact tarjoaa myös täydellisen ratkaisun keskusasemien uudelleenrakentamiseen. Esiasennettuihin, johdotettuihin ja liitäntävalmiisiin keskuskaappeihin kerätään kaikki mittaustiedot, muodostetaan keskiarvot ja tiedot siirretään ohjaustekniikkaan.

Uusien keskuskaappien varusteluun kuuluu esimerkiksi:

  • Profibus DP:n väyläkoplerit lämpötilanmittausliittimillä (tyyppi UTH),
    sisäinen vertailuyksikkö
  • Profibus DP:n väyläkoplerit ja lämpötilanmittausliittimet (tyyppi RTD),
    sisäinen vertailuyksikkö kompensaatiomittaukseen PT100:lla
  • erillinen Profibus-asemien syöttö 24 V:n teholähteellä
  • asemien erillinen suojaus PT-liitäntätekniikkaa käyttävällä laitesuojakytkimellä
  • keskitetty ohjaus mittauksien tulkintaan ja niiden siirtämiseksi ohjaustekniikkaan
  • paikan päällä tapahtuva visualisointi kosketusnäyttöisen käyttölaitteen ja visualisointiohjelmiston avulla
  • teollisuuden palomuuri/reititin turvalliseen tiedonsiirtoon Internetissä
Keskitetty ratkaisu HR

Esimerkki: mittaustietojen keruu keskuskaapin kautta

Etusi lyhyesti

  • Yksinkertainen ja selkeä kokonaisasennus
  • Asennusvalmiit I/O-asemat ja keskuskaapit tekevät asennuksesta edullista
  • Keskitetty ratkaisu pienentää kaapeloinnin tarvetta
  • Vertailukohtainen kompensaatio antaa tarkat mittaustulokset
  • Yksittäisten arvojen nopea ja digitaalinen siirto aina ohjaustekniikkaan