Valvontajärjestelmä muuntaja-asemille

Käyttö

Muuntaja

Muuntaja

Muuntajien, sähkökelojen ja muiden öljykäyttöisten, esimerkiksi eristykseen tarkoitettujen laitteiden käytössä voimalaitoksen on täytettävä erityiset käyttövaatimukset kyseisissä laitteistoissa, jos vesiä vaarantavien aineiden tilavuus ylittää 1 m3.

Jotta mahdollisissa häiriötapauksissa ei aiheudu vesiä vaarantavien aineiden purkautumista kokonaisjärjestelmästä, on kaikki öljykäyttöiset laitteet pystytettävä nesteitä läpäisemättömille alustoille, jotka johdetaan keräysaltaasta tai vuotoastiasta erilliseen keruutilaan tai suureen erotteluastiaan. Teollisuusrakennusten työyhteisö (AGI) on laatinut tätä varten ohjeistuksen, jossa kuvataan eri rakennusmahdollisuuksia muuntajan pystytyspaikoiksi vastaamaan määräyksiä vettä saastuttavien aineiden, lyhyesti VAwS, järjestelmistä.

Lisäksi ohjeistuksessa huomautetaan, että sadeveden pumppaus altaasta tai keruutilasta voi tapahtua silmämääräisen tarkastuksen jälkeen. Se on tärkeää, jotta vahinkotapauksessa muuntajan koko öljy voidaan kerätä yhteen eikä se päädy ympäristöön.

Ratkaisu

Phoenix Contactin kytkentäkaappiratkaisu

Phoenix Contactin kytkentäkaappiratkaisu

Phoenix Contact tarjoaa uuden järjestelmän jatkuvaan sadeveden täyttötason valvontaan, hälytykseen ja sadeveden pumppaukseen muuntaja-asemilla. Toiminnossa ultraäänianturilla mitattua veden tasoa verrataan jatkuvasti kahteen eri raja-arvoon. Kun ensimmäisen raja-arvo saavutetaan, järjestelmä lähettää sähköpostin kunnossapidon varhaista toimintasuunnitelmaa varten. Päivystäjälle lähetetyn kriittisen toisen raja-arvon tekstiviesti mahdollistaa, että välittömät toimenpiteet käynnistetään. 

Tätä seuraavassa huoltohenkilökunnan suorittamassa asematarkastuksessa poistopumppaustoiminto käynnistetään silmämääräisen sadeveden öljysaastumisen tarkastuksen jälkeen, minkä jälkeen pumppaus toimii automaattisesti. Tällöin veden tasoa mitataan jatkuvasti ja se lasketaan säädettävään vähimmäistilavuuteen. Ylimääräinen sauvakoetin varmistaa, että poistopumppaus päätetään välittömästi, jos huomataan öljyn aiheuttama saastuminen. Laitteiston oleelliset osat on sertifioituja ja rakennusvalvonnan hyväksymiä.

Valvontajärjestelmän toiminnot

Ratkaisumme kattavat seuraavat toiminnot:

  • Muuntaja-altaiden täyttöasteen valvonta
  • Hälytys raja-arvojen ylityksessä
  • Ensimmäinen hälytysaste sähköpostilla
  • Toinen hälytysaste tekstiviestillä
  • Kahdeksan vapaasti ohjelmoitavaa digitaalista tuloa ylimääräisiin tekstiviesti- ja / tai sähköpostihälytyksiin
  • Puhelinmuistiotoiminto puhelinnumeroiden ja sähköpostiosoitteiden hallintaan
  • Pumppujen ohjaus ja hallinta
  • Visuaaliset hälytykset
  • Hälytysten hallinta keskeytymättömien teholähteiden valvontaan

Lisätietoja tuotteistamme

Seuraa linkkejä ja löydät sieltä lisätietoja tuotteistamme

Etusi lyhyesti

  • Automaatinen ilmoitus tekstiviestillä tai sähköpostilla
  • Kohdistettu ja tarpeita vastaava käyttösuunnittelu
  • Käyttökustannusten säästö

Järjestelmä vastaa asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä

  • Saksan vesitalouslaki (Wasserhaushaltsgesetz, WHG)
  • Määräys vettä saastuttavien aineiden, lyhyesti VAwS sekä yritysten järjestelmistä.
  • Teollisuusrakennusten työyhteisö, lyhyesti (AGI)