IEC 61850 -ratkaisut

IEC 61850 -ratkaisut

IEC 61850:n mukainen järjestelmä

Kytkentälaitteistojen helppo ja kestävä automaatio.

Turvallinen ja kestävä energiantuotanto asettaa yhteiskunnalle uusia haasteita. Energiantarve kasvaa vuoteen 2030 mennessä suhteettoman voimakkaasti. Kasvavat energiakustannukset, resurssien niukkuus ja CO2-päästöt ovat globaaleja tekijöitä.

Niiden hallitseminen edellyttää uusia energiakonsepteja ja järjestelmäpohjaisia lähestymistapoja. Energia-alan monivuotisena kumppanina Phoenix Contact tarjoaa laajan valikoiman tehokkaita, erityisesti näihin tehtäviin kehitettyjä tuotteita.

Edut

  • Valokuitutekniikka varmistaa luotettavan ja häiriöttömän tiedonsiirron pitkillä etäisyyksillä
  • IEC 61850- ja IEEE-verkkostandardeja vastaavat tuotteet takaavat pitkäaikaisesti turvallisen investoinnin
  • Toteuta verkkojen paras käytettävyys helposti: PRP-redundanssimoduuli estää viiveet tai pakettien katoamisen verkkokomponenttien vioittuessa
  • Joustava online-pääsy I/O-järjestelmään ja nopea käyttöönotto, koska parametrointi suoritetaan helposti web-liitännän kautta

IEC 61850 – standardoitu tiedonsiirto edistykselliseen kytkentälaiteautomaatioon

Standardoitu tiedonsiirto energiajärjestelmille: IEC 61850  

Standardoitu tiedonsiirto energiajärjestelmille: IEC 61850

International Electrotechnical Commission -organisaation laatima IEC 61850 on standardoinut kytkentälaitteiden tiedonsiirron ja teknisen suunnitteluprosessin maailmanlaajuisesti.

Näin käyttäjät eivät enää ole sidottuja valmistajaan ja liitäntäversioiden määrä on vähentynyt merkittävästi. Ethernet-tekniikan käyttö IEC 61850 -tiedonsiirron perustana vähentää myös mekaanisten osien, kuten uros- ja naarasliittimien, tarvetta.

IED-laitteen (Intelligent Electrical Device) konfiguroinnissa on vain kolme vaihetta:

  1. IED Capability Description (.icd) -kuvaus yhdistetään System Specification Description (.ssd) -kuvaukseen.
  2. Luotu Substation Configuration Description -kuvaus (.scd) tallennetaan IED-laitteeseen.
  3. I/O:t liitetään web-liitännän kautta.

Erittäin helppoon tiedonsiirtoon kytkentälaitteistoissa

Axioline F helpottaa energiajärjestelmien I/O-tiedonsiirtoa

Axioline F: nopea, kestävä, helppokäyttöinen

Erityisesti kytkentälaitteistoihin kehitetyt Axioline F -tuoteperheen moduulit käsittelevät tietoja nopeasti ja ovat mekaniikaltaan kestäviä.

Vaihda tietoja älykkäistä kytkennöistä MMS- tai nopean GOOSE-protokollan kautta. Nimellisjännitteeltään enint. 220 V DC:n I/O-komponenttiryhmiä voidaan käyttää primaarista tekniikasta tulevien signaalien suoraan liittämiseen.

I/O-komponenttiryhmien modulaarisuus mahdollistaa IED-laitteen (Intelligent Electrical Device) erittäin helpon, joustavan ja räätälöidyn asennuksen.

Verkkotekniikka kytkentälaitteistolle

IEC 61850-3:n/IEEE 1613:n mukaiset teollisuus-Ethernet-kytkimet  

IEC 61850-3:n/IEEE 1613:n mukaiset teollisuus-Ethernet-kytkimet

IEC 61850:n mukaisiin tietoverkkoihin kehitetyt kytkimet parantavat tiedonsiirron jatkuvuutta ja yhdenmukaisuutta.

PRP-redundanssimoduulit mahdollistavat rinnakkaisen verkkoredundanssin ilman kytkentäaikaa vikatilanteessa ja varmistavat parhaan verkkokäytettävyyden.

Mediamuuntimet yhdistävät asematekniikan primaariteknisiin valokuitu- ja IEC 61850-verkkoihin.

Kaapelit ja pistokkeet kytkentälaitteistojen tiedonsiirtoon

Kaapelit ja pistokkeet  

Kaapelit ja pistokkeet

Turvallinen tiedonsiirto on kytkentälaitteiston toiminnan perusta. Etenkin nopeaa reagointia vaativassa vikatilanteessa voimakkaat sähköiset ja magneettiset kentät voivat häiritä tiedonsiirtoa.

Siksi on tärkeää käyttää joka alueella sopivia kaapeleita, johtimia sekä uros- ja naarasliittimiä. Tuotevalikoimamme sisältää valokuitu- ja kuparikaapeleita kaikkiin kytkentälaitteiston kohteisiin pien-, keski- ja suurjännitealueelle.

Uros- ja naarasliittimet eri malleissa ja suojausluokissa takaavat turvallisen liitännän. Ammattimaiset työkalut helpottavat asennusta.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Axioline F - IEC 61850

MMS-tiedonsiirron konfigurointi


Axioline F - IEC 61850

GOOSE-viestin konfigurointi


Verkkoredundassi PRP:llä

PRP-redundanssimekanismin toimintaperiaate

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje