Energiatehokkuus

Energiatehokkuus

Säästä kustannuksia, lisää tehokkuutta

Tunnista säästömahdollisuudet järjestelmässä ja ryhdy toimenpiteisiin DIN EN ISO 50001:n mukaista tehokasta energianhallintaa varten.

Phoenix Contact kokeneena automaatioalan kumppanina tukee sinua tuotteillaan, ratkaisuillaan ja tietotaidollaan, jotta standardin DIN EN ISO 50001 vaatimukset täyttyisivät. Mittaa sähkön, veden tai paineilman kulutusarvot ja muodosta näiden pohjalta järkevä ja älykäs energianhallintajärjestelmä.

Näin voit laskea kuluja huomattavasti – ilman koneiden ja järjestelmien suorituskyvyn rajoittamista. Phoenix Contact tarjoaa tätä varten modulaarisen ratkaisukonseptin, joka mukautetaan tarkasti vaatimuksiisi – antureista ja analyysista aina hallintaan saakka.

Edut

  • Energiankulutuksen älykäs hallinta säästää kustannuksia
  • Luotettava ja jatkuva mittaussuureiden keruu varmistaa, että olennaiset tiedot ovat aina nähtävänä
  • Täytä DIN EN ISO 50001:n vaatimukset nopeasti ja helposti yhteyshenkilön ja modulaarisen ratkaisukonseptin avulla
  • Hyödynnä kansallinen tuki ja toteuta ISO 50001 koko järjestelmässä
  • Ympäristöystävällistä tuotantoa – säästä niukkoja resursseja
  • Prosessien optimointi käyttö- ja konetietojen samanaikaisella mittauksella
  • Mittausarvojen muutokset havaitaan välittömästi - Condition Monitoring

Energiansäästöä – made by Phoenix Contact

PDCA-jakso  

Asiantunteva tuki DIN EN ISO 50001:n vaatimusten täyttämiseksi

Kansainvälisen DIN EN ISO 50001 -standardin pohjalta autamme sinua löytämään modulaarisia ratkaisuja energiasäästötoimien toteuttamiseksi.

Energianhallinnan tavoitteet:

  • Energiankulutustavoitteiden määrittäminen
  • Avoimet ja kohdistettavat energiatiedot
  • Optimointimahdollisuuksien tunnistaminen
  • Jatkuvat parannustoimenpiteet tehokkuuden nostamiseksi

Mitä energiatehokkuustoimenpiteillä saavutetaan?

  • Pienempi energiantarve ja näin kulujen säästöä
  • Kilpailukyvyn kasvaminen
  • Jatkuva energianvalvonta, ts. synergialla nostetaan järjestelmäkäytettävyyttä
  • Lakisääteisten vaatimusten täyttyminen

Säästömahdollisuuksien löytäminen

Energiatietojen keruu  

Energiatietojen mittaus, analysointi ja toimenpiteisiin ryhtyminen

Näin voit kasvattaa käyttämäsi energian tehokkuutta:

  • Käyttö-, prosessi- ja valmistuslaitteistojen optimointi, esim. tehottomien tekniikoiden vaihtaminen parempiin
  • Vuotojen vähentäminen kulutuspoikkeamien analysoinnilla
  • Energiatietojen mittaus, analysointi ja valvonta, mukaan lukien kuormanhallinta
  • Tehokkaiden energialähteiden käyttö
  • Perusteellisemmat tiedot pohjana energian ostamiselle
  • Energiasuureiden kohdistaminen tiettyihin prosesseihin
  • Yksittäisten energiaa kuluttavien laitteiden laskelmat ovat tarkkoja ja perustuvat kulutukseen
  • Valmistusprosessin mukauttaminen energiatarjontaan, ts. parempi kuluvalvonta

Sopii jokaiseen järjestelmään – modulaarinen ratkaisukonsepti

Energianvalvonta DIN EN ISO 50001:n mukaan  

Energianvalvonta DIN EN ISO 50001:n mukaan

Phoenix Contact tarjoaa DIN EN ISO 50001:n vaatimuksia varten modulaarisen konseptin, joka muodostuu ohjelmistosta ja laitteistosta lukuisine liitäntämahdollisuuksineen järjestelmään integroimiseksi.

Ratkaisu sisältää eri käyttöaineiden (sähkö, vesi, paineilma jne.) mittausarvojen keruun, tietojen tallennuksen ja analysoinnin - monitorointiin sekä prosessinohjaukseen saakka.

Ratkaisut ovat joustavia: helppo ja edullinen käyttöönotto ja samalla mahdollisuus tulevaisuuden laajennuksiin. Ammattimainen tuki käyttöönoton yhteydessä sisältyy palveluumme.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Lisätietoa

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fi/pxc/offcontext/login/!ut/p/z1/tVRbb4IwFP4tPvBIzgEZlEfDvC4mW1CRvpAKres2CmIH898P3cuSRcxi6Et7ku-Wk3wFClugitVyz7QsFPto55i6CbGfgtnUsZa4fhziy3g5Xjl-OAsnDmyAAi1TmUE8zJjrI_pmZgvPdKydMIlIHVN4xEI3JcxHcUanSpf6FWIhhTSw4TsDcyaVgUde1TLlCVNZcvwsy6LSBnKlq1NSsj3__YaoM9jcAtqd-4ePV84Ib_Hjlu9dBWwQolryBtaqqPJ2j-E_1zTDWw72nQ6d8jZiv_IP_cp7vcpP3X7l-01P7k2_uNWN9tOQb4cDHbVdL5TmXxq2d5addnqe634BdPQ5FDKZzJPnbTCZQ5nnZHiSZryom2Yl8mBH_l6R-S5Gg8E3HT0YAQ!!/dz/d5/L0lJSklKQ2dwUkEhIS9JRGpBQUF4QUFFUkNwcVlxLzRObEdRb1lwTWhUalVFZyEvWjZfR0FMNjE0ODI4R1YyNTBJQUJOTkoyQTEwMjAvWjdfR0FMNjE0ODI4R1YyNTBJQUJOTkoyQTEwNjcvdGFyZ2V0Vmlldy9sb2dpbg!!/

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje