Takaisin

Energianhallintaa radioviestinnän kautta runsaasti energiaa kuluttavissa käyttökohteissa

Yleistä

  • Energianhallintajärjestelmää voidaan hyödyntää erityisesti runsaasti energiaa käyttävissä teollisuuksissa, kuten teräs- ja kemianaloilla
  • Phoenix Contactin verkkoon liitettävillä energiamittauslaitteilla koneiden ja laitteistojen sähköparametrit voidaan mitata keskitetysti ja käyttöpaikassa.
  • Langatonta Radioline-järjestelmää käyttämällä mittaus voidaan suorittaa myös kaukana olevissa ja hankalapääsyisissä mittauspaikoissa langattomasti.

Käyttötarkoitus

Kasvata energiatehokkuutta ja laske kuluja  

Energiansäästömahdollisuuksien tunnistaminen ja energiakustannusten alentaminen

Konepajat ja takomot kuuluvat Saksan talouden runsaasti energiaa käyttäviin aloihin. Yleisen energiahävikin laskun lisäksi alalla keskitytään loistehon vähentämiseen sekä tuotantolaitteiston kokonaistehoasteen nostamiseen, esim. lohkojen induktiiviseen kuumentamiseen tai muotoiluaggregaattien puristukseen.

Jotta pitkäaikaisesti kasvava energiankulutus voitaisiin pitää hallinnassa, yrityksiä kehotetaan valvomaan energiakustannuksia sekä optimoimaan nämä. Tämän edellytys on koneiden ja laitteistojen sähköparametrien avoin mittaus. Jos mittauslaitteiden liittäminen vaatii useita johtoasennuksia, laitteiston varustaminen asianmukaisilla järjestelmillä on erittäin kallista. Tällöin käytettäväksi sopii langaton radiotietoliikenneratkaisu, joka säästää sekä kuluja että johtojen asennukseen muutoin kuluvaa aikaa.

Ratkaisu

Radioline-verkko  

Yhdistä ohjauslaitteesi sarjakytketyillä kenttälaitteilla langattomasti

Verkkokäyttöiset EMpro-energiamittauslaitteet mittaavat ja valvovat koneiden ja laitteistojen sähköparametreja keskitetysti käyttöpaikassa.

Langatonta Radioline-järjestelmää käyttämällä mittaukset voidaan suorittaa myös kaukana olevissa ja hankalapääsyisissä mittauspaikoissa langattomasti. Langaton järjestelmä toimii RS-485-johtokorvikkeena ohjauslaitteen ja EMpro-energiamittauslaitteiden välillä.

Muuntajien ja induktiouunien aiheuttamat, huomattavat sähkömagneettiset kuormitukset sekä jatkuvat, vasaroiden tärinästä aiheutuvat korkeat lämpötilat eivät muodostu ongelmiksi käytettäessä langattomia Radioline-moduuleita ja EMpro-energiamittauslaitteita.

Modbus RTU -koodatut ja langattomasti siirrettävät tiedot käsitellään keskusohjauslaitteessa. Käyttäjä voi koska tahansa nähdä analyysit verkkopalvelimessa, johon päästään käsiksi yrityksen Ethernet-verkon kautta. Lisäksi tiedot tallennetaan SQL-tietokantaan, jotta ne voidaan myöhemmin esittää veroviranomaisille.

EMpro-energiamittauslaitteet  

EMpro-energiamittauslaitteet valvovat laitteistojesi sähköparametreja

Phoenix Contactin EMpro-energiamittauslaitteet ovat ihanteellinen energianhallintaratkaisu:

  • Suora pääsy mittausarvoihin – joko suoraan laitteen tai ohjaustietokoneen napin painalluksella
  • Käyttäjäystävällinen konfigurointi – käyttäjän suorittamana paikan päällä tai integroidun verkkopalvelimen kautta
  • Joustavat liitäntämahdollisuudet takaavat helpon integroinnin verkkostruktuuriin
  • Laajennettavilla lisätoiminto- ja tietoliikennemoduuleilla varmistetaan suunnittelun ja investoinnin turvallisuus
Langaton Radioline-moduuli ja Trusted Wireless -tekniikka  

Luotettava langaton tiedonsiirto Trusted Wireless -tekniikan ansiosta

Käytettiinpä sitten sarjakytkettyjä oheislaitteita tai useampia ohjauslaitteita: langaton Trusted Wireless 2.0 -tekniikka huolehtii myös ankarissa teollisuusolosuhteissa luotettavasta tiedonsiirrosta protokollatyypistä riippumatta.

  • Jopa useampien kilometrien kantamat - säädettävien tiedonsiirtonopeuksien ansiosta
  • Uusi langaton Trusted Wireless 2.0 -tekniikka, AES-koodaus, taajuushyppymenettely ja samanaikainen hallinta takaavat korkean luotettavuuden
  • Joustava verkkorakenne – Radioline tukee sekä kaksipisteyhteyksiä että myös monimutkaisia, jopa 250 osallistujan Mesh-verkkoja

Edut

  • Kustannusten ja ajan säästöä, koska monimutkaisia johtoasennuksia ei tarvitse suorittaa
  • Kestävällä, langattomalla tekniikalla varmistetaan turvallinen ja luotettava tiedonsiirto myös EMC-häiriöympäristöissä
  • Energiankulutuksen avoin mittaus mahdollistaa koko tuotannon tehokkuuden kasvun
  • Myös tulevaisuudessa kestävä ratkaisu runsaasti energiaa vaativissa käyttökohteissa varmistetaan lisämittauspisteiden joustavalla laajennusmahdollisuudella
  • Energiankulutuksen yksinkertainen mittaus ja näin mahdollisuus verovähennyksiin ja edullisiin sähkösopimuksiin

Tuotenäkymä

Tässä on yleiskatsaus Phoenix Contactin tuotteisiin, joita voidaan käyttää kuvatussa ratkaisumallissa.

EnergiamittauslaitteetTyyppiTuotenumero
Energiamittauslaite 500 V:n tehoon saakka, yliaaltojen kokonaismittausEEM-MA2002901362
Energiamittauslaite 500 V:n tehoon saakka, yliaaltojen kokonaismittaus RS-485-liittymälläEEM-MA2502901363
Energiamittauslaite 500 V:n tehoon saakka, yliaaltojen kokonaismittaus, järjestelmän laajennusmahdollisuus tietoliikenne- ja toimintomoduuleillaEEM-MA4002901364
Energiamittauslaite 700 V:n tehoon saakka, yksittäisten yliaaltojen mittaus, järjestelmän laajennusmahdollisuus tietoliikenne- ja toimintomoduuleillaEEM-MA6002901366
Energiamittauslaite 700 V:n tehoon sakka, yksittäisten yliaaltojen mittaus, järjestelmän laajennusmahdollisuus tietoliikenne- ja toimintomoduuleilla 24 V DC:n syöttöjänniteEEM-MA600-24DC2902352
   
Langaton moduuliTyyppiTuotenumero
2400 MHz:n langaton lähetin-vastaanotin, 2-johtiminen RS-232/485-liittymä, järjestelmän laajennusmahdollisuus I/O-laajennusmoduuleillaRAD-2400-IFS2901541
868 MHz:n langaton lähetin-vastaanotin, 2-johtiminen RS-232/485-liittymä, järjestelmän laajennusmahdollisuus I/O-laajennusmoduuleillaRAD-868-IFS2904909
900 MHz:n langaton lähetin-vastaanotin, 2-johtiminen RS-232/485-liittymä, järjestelmän laajennusmahdollisuus I/O-laajennusmoduuleillaRAD-900-IFS2901540
   
LisätarvikkeetTyyppiTuotenumero
Konfigurointitikku, ainutkertainen verkkotunnus, RF­-taajuusalue 3, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF32902814
Konfigurointitikku, ainutkertainen verkkotunnus, RF­-taajuusalue 5, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF52902815
Konfigurointitikku, ainutkertainen verkkotunnus, RF­-taajuusalue 7, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF72902816
Konfigurointitikku, ainutkertainen verkkotunnus, RF­-taajuusalue 1, 868 MHzRAD-868-CONF-RF12702197
Konfigurointitikku, ainutkertainen verkkotunnus, RF­-taajuusalue 1, 900 MHzRAD-900-CONF-RF12702122
Muistitikku yksilöllisten konfigurointitietojen tallennukseenRAD­-MEMORY2902828
Tukikisko­-liitin tukikisko­-tehonsaantiinME 17.5 TBUS 1,5/5­ST­-3,81 GN2709561
USB-­kaapeli langattoman moduulin diagnoosiin ja konfigurointiinRAD-­CABLE­-USB2903447
Tukikisko-­tehonsaanti, primäärisynkronoitu, kapea malliMINI-­SYS-­PS­-100-­240 AC/24 DC/1,52866983
EnergiamittauslaitteetTyyppiTuotenumero
Energiamittauslaite 500 V:n tehoon saakka, yliaaltojen kokonaismittausEEM-MA200
Energiamittauslaite 500 V:n tehoon saakka, yliaaltojen kokonaismittaus RS-485-liittymälläEEM-MA250
Energiamittauslaite 500 V:n tehoon saakka, yliaaltojen kokonaismittaus, järjestelmän laajennusmahdollisuus tietoliikenne- ja toimintomoduuleillaEEM-MA400
Energiamittauslaite 700 V:n tehoon saakka, yksittäisten yliaaltojen mittaus, järjestelmän laajennusmahdollisuus tietoliikenne- ja toimintomoduuleillaEEM-MA600
Energiamittauslaite 700 V:n tehoon sakka, yksittäisten yliaaltojen mittaus, järjestelmän laajennusmahdollisuus tietoliikenne- ja toimintomoduuleilla 24 V DC:n syöttöjänniteEEM-MA600-24DC
   
Langaton moduuliTyyppiTuotenumero
2400 MHz:n langaton lähetin-vastaanotin, 2-johtiminen RS-232/485-liittymä, järjestelmän laajennusmahdollisuus I/O-laajennusmoduuleillaRAD-2400-IFS
868 MHz:n langaton lähetin-vastaanotin, 2-johtiminen RS-232/485-liittymä, järjestelmän laajennusmahdollisuus I/O-laajennusmoduuleillaRAD-868-IFS
900 MHz:n langaton lähetin-vastaanotin, 2-johtiminen RS-232/485-liittymä, järjestelmän laajennusmahdollisuus I/O-laajennusmoduuleillaRAD-900-IFS
   
LisätarvikkeetTyyppiTuotenumero
Konfigurointitikku, ainutkertainen verkkotunnus, RF­-taajuusalue 3, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF3
Konfigurointitikku, ainutkertainen verkkotunnus, RF­-taajuusalue 5, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF5
Konfigurointitikku, ainutkertainen verkkotunnus, RF­-taajuusalue 7, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF7
Konfigurointitikku, ainutkertainen verkkotunnus, RF­-taajuusalue 1, 868 MHzRAD-868-CONF-RF1
Konfigurointitikku, ainutkertainen verkkotunnus, RF­-taajuusalue 1, 900 MHzRAD-900-CONF-RF1
Muistitikku yksilöllisten konfigurointitietojen tallennukseenRAD­-MEMORY
Tukikisko­-liitin tukikisko­-tehonsaantiinME 17.5 TBUS 1,5/5­ST­-3,81 GN
USB-­kaapeli langattoman moduulin diagnoosiin ja konfigurointiinRAD-­CABLE­-USB
Tukikisko-­tehonsaanti, primäärisynkronoitu, kapea malliMINI-­SYS-­PS­-100-­240 AC/24 DC/1,5

Takaisin
Käyttöesimerkkejä
  • Energianhallintaa radioviestinnän kautta runsaasti energiaa kuluttavissa käyttökohteissa