Siirto ja jakelu

Korkea käytettävyys

Korkea käytettävyys

Minimoi huolto- tai häiriötapauksessa verkkojen seisonta-ajat: meillä on siihen sopiva ratkaisu.

Takaisin: Energia

Kategoriat

  • IEC 61850 -ratkaisut
    IEC 61850 -ratkaisut

    Phoenix Contactin IEC 61850 -vastaavilla tuotteilla varustettujen kytkentälaitteistojen helppo ja kestävä automaatio.

Maksimaalinen järjestelmäkäytettävyys on siirto- ja jakeluverkkojen perusta. Haluatko käyttää verkkoja vielä turvallisemmin ja taloudellisemmin? Phoenix Contactilta on saatavana tähän pysyvästi luotettavia tuoteratkaisuja.

Energiaverkkojen turvallinen käyttö

Häiriöttömät ja turvalliset siirto- ja jakeluverkot  

Häiriöttömät ja turvalliset siirto- ja jakeluverkot

Siirto- ja jakeluverkkojen häiriöttömän ja turvallisen toiminnan takaamiseksi turvajärjestelmän toistuvat tarkastukset ovat erittäin tärkeitä. Tämä koskee yleistä energiahuoltoa samoin kuin teollisuutta, rautatietekniikkaa tai laivanrakennusta.

Tarkastusprosessissa simuloidaan tyypilliset käyttötilat ja viat sekä analysoidaan sitten loogiset reaktiot ja kytkentävaiheet.

CLIPLINE complete -riviliittimillä ja ME-sarjan mittausmuuntaja-erotusliittimillä Phoenix Contact tarjoaa ratkaisut kaikkia käyttötapauksia varten.

Olemme kehittäneet erityisesti verkkokäytön vaatimuksiin räätälöityjä tuotteita.

Perinteinen korkealaatuisten materiaalien käyttö takaa komponenttien pitkäaikaisen käyttövarmuuden.