Sanasto

Kullakin liiketoiminta-alueella syntyy oma kielensä ja terminologiansa jo pelkästään siksi, että uusille teknologioille on annettava nimet. Tästä löydät usein käytettyjen, sähköiseen liikenteeseen käsitteiden selitykset englanniksi.

ACVaihtovirta
CCSCombined Charging System: yhdistetty latauspistokejärjestelmä, jolla voidaan suorittaa sekä AC- että DC-lataus vain yhtä ajoneuvon inletiä käyttämällä.
ComboVanhentunut Combined Charging System -järjestelmän nimi
ConnectorLatauspistoke, joka liitetään ajoneuvoon.
CPControl Pilot: sen koskettimen/johtimen nimi, jonka kautta tiedonsiirto tapahtuu.
DCTasavirta
EVElectric Vehicle
GB/TPistokegeometria Kiinan markkinoille.
HPCHigh Power Charging: latausteho jopa 150 kW tai enemmän.
IC-CPDIn-Cable-Control and Protective Device
OCPPOpen Charge Point Protocol: protokolla latausaseman ja Backend-järjestelmän välillä.
PHEVPlug-in Hybrid Electric Vehicle
PlugLatauspistoke, joka liitetään latausasemaan.
PPProximity Pilot: kosketin latauskaapelin virranvoimakkuuden määrittämiseksi sekä ajoneston aktivoimiseksi.
Socket OutletLatausaseman pistorasia, joka liitetään ajoneuvoon mobiilin latauskaapelin avulla.
Type 1Pistokegeometria Amerikan ja osittain myös Japanin markkinoille.
Type 2Pistokegeometria Euroopan markkinoille.
Vehicle InletAjoneuvon latausliitin

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje