Sähköisen liikenteen palvelu ja tuki

Palvelut ja tuki

Palvelumme on sinun etusi

Tarjoamme yksilöllisiä palveluja latausratkaisujesi toteuttamiseksi.

Hyvää palvelua on se, kun odotuksesi ylitetään. Tähän tarvitaan asiakaslähtöisyyttä, innovaatiokykyä, nopeutta ja intoa. Nämä arvot kuuluvat Phoenix Contactin DNA:han.

Me tarjoamme enemmän kuin pelkkiä komponentteja: lukuisilla yksilöllisillä palveluillamme, kuten neuvonnalla, suunnittelulla, ohjelmoinnilla ja yksilöllistämisellä tuemme latausratkaisusi tai -toimintasi toteuttamisessa. Kehitämme toiveesta asiakaslähtöisiä tuotevaihtoehtoja ja yksilöllisiä ratkaisuja, jotka tarjoavat odotettua enemmän.

Latausinfrastruktuurin suunnittelu ja toteutus

Latausinfrastruktuurin suunnittelu ja toteutus  

Kolmen latauspisteen esimerkkirakenne

Tuemme sinua ja osallistumme projektisi kaikkiin vaiheisiin – suunnittelusta käyttöönottoon. Koostamme vaatimustesi mukaiset tuotteet ja laadimme kytkentäkaaviot.

Lisäksi autamme sinua muodostamaan yhteyden rakennus- ja energianhallintaan sekä laskutuspalvelun tarjoajaan. Huomioimme ajankohtaiset latausstandardit, normit ja mitoitukset.

Jäähdytetyn HPC-ratkaisun kokoonpano

Jäähdytetyn HPC-ratkaisun kokoonpano  

HPC-järjestelmän komponentit

Oletko HPC-pikalatausratkaisujen valmistaja tai suunnittelija?

Latausasemiesi asennustilan, asennuspaikan ilmasto-olosuhteiden ja muiden tekijöiden perusteella kokoamme sinulle optimaalisen yhdistelmän HPC-latauskaapelista, seinämäläpiviennistä, ohjauksesta sekä muista komponenteista.

Suosittelemme sinulle teknologiakumppaneidemme tarjoamaa yhteensopivaa jäähdytyslaitteistoa.

Yksilöllisten ohjelmistoratkaisujen ohjelmointi

Yksilöllisten ohjelmistoratkaisujen ohjelmointi  

Asiakaskohtaisten ohjelmistojen kehitys

Onko sinulla erityistarpeita, joita perusohjelmistomme ei kata?

Kehitämme myös yksilöllisiä ohjelmistoratkaisuja luomalla vastaavia toimintamoduuleita latauspisteiden ja ylemmän tason järjestelmien väliseen tiedonsiirtoon.

Suunnittelemme myös yksilölliset, kosketusnäyttöön optimoidut käyttöliittymät toiveidesi mukaan.

Latauspistoke logollasi varustettuna

Latauspistoke logollasi varustettuna  

Latauspistoke asiakkaan logolla

Valmistamme AC-latauspistokkeet myös yrityksesi logolla varustettuna. Näin latausasema tai wallbox-latauspiste saa näkyvyyttä ulospäin.

Logo voidaan painaa joko latauspistokkeen pehmeisiin osiin tai valittavanasi on myös sään vaikutuksia ja UV-valoa kestävä tarra mustavalkoisena tai värillisenä.

Latauskaapelit toiveidesi mukaan

Latauskaapelit toiveidesi mukaan  

Erityyppiset latauskaapelit

Kattavasta valikoimastamme löydät erilaisia pituuksia ja poikkipintoja, metrisiä ja AWG-kaapeleita suorana ja spiraalina.

Asiakaskohtaisen tuotteen suunnittelu ja valmistus on mahdollista, mikäli valikoimastamme ei löydy toivomaasi yhdistelmää. Halutessasi saat johdinpään myös kalustettuna.

Asiakaskohtaisten ajoneuvon inlet-liittimien kehittäminen

Asiakaskohtaisten ajoneuvon inlet-liittimien kehittäminen  

Asiakaskohtaiset Inletit ajoneuvojen valmistajille

Suunnittelemme ajoneuvon Inletit sähköajoneuvojesi sarjatuotantoon asennustilalle, latausteholle ja toiminnoille asettamiesi vaatimusten mukaisesti.

Integroitavissa on mm. LED-näyttöjä, valaistusratkaisuja, käyttöelementtejä tai lukitusmekanismeja latauspistokkeeseen ja latausluukkuun.

Älykäs jäähdytysjärjestelmä ja äärimmäisen tarkka lämpötilamittaus pienentävät johdinten poikkipintoja ja alentavat näin koko latausjärjestelmän kuluja.

Haluatko toteuttaa latausratkaisusi kanssamme?

Annamme mielellämme lisätietoja ja kerromme projektikohtaisista vaatimuksista.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje