Tuotteet sähköisen liikenteen sovelluksiin

Tuotteet

Koko latausprosessin kattava tuotevalikoima.

Meiltä löydät kaikki komponentit sähköautojen AC- ja DC-lataukseen.

Tutustu kattavaan valikoimaamme

Meiltä saat koko latausprosessin kattavan tuotevalikoiman. Lisätietoja klikkaamalla

 
Sähköisen liikenteen interaktiivinen kartta

Luotettava pistokejärjestelmä latauspisteisiin ja ajoneuvoihin

Latauspistokejärjestelmämme ovat edelläkävijöitä sähköajoneuvojen energiansyötössä. Hopeoidut teho- ja signaalikoskettimet, erittäin tarkka lämpötilavalvonta ja integroitu lukitus ovat luotettava osa latauskaapeleidemme ja latauspistorasioidemme toimintaa. Vaikuttava, ergonominen muotoilu tekee niistä käytössä helppoja ja miellyttäviä. High Power Charging asettaa uuden virstanpylvään sähköisen liikenteen historiassa.

Ohjaustekniikka ja ohjelmisto älykkääseen latausinfrastruktuuriin.

Mukautuvat latausohjauksemme mahdollistavat jokaisen latausaseman käytön – yksityisestä AC-wallboxista moottoritien HPC-latausasemiin. Latausohjaukset valvovat ja ohjaavat sähköajoneuvojen latausprosessia voimassa olevien kansainvälisten IEC-, GB/T- ja SAE-normien ja -standardien mukaan. Oikealla ohjelmistolla teet sovelluksesta entistäkin älykkäämmän ja parannat käytettävyyttä. Automatisoi koko latausasema sekä autorisointi, käyttäjän toiminto, kuormanhallinta ja laskutus.

Lisää tuotteita latausasemien ja wallboxien toteutukseen

Meiltä saat varsinaisen lataustekniikan lisäksi myös kattavan liitäntä- ja automatisointitekniikasta koostuvan tuotevalikoiman – aina riviliittimistä säänkestäviin kosketusnäyttöihin. Näin pystymme toimittamaan sinulle lähes kaikki latausasemiesi rakentamiseen tarvittavat komponentit. Yhtenäinen ja helposti asennettava tuotesuunnittelumme helpottaa asentajien ja huoltoteknikkojen latausasemien asennustyötä, sen käyttöönottoa sekä huoltoa, ja näin alennetaan myös valmistus- ja käyttökustannuksia.

Halutko totetuttaa latausratkaisusi kanssamme?

Lähetä kyselysi meille ja hyödy kattavasta palvelustamme:

  • Yhteensopivien laitteisto- ja ohjelmistokomponenttien kokoonpano
  • Valmistamme logolla varustetut latauspistokkeet yrityksesi yhtenäiselle brändäykselle
  • Saat latauskaapelin johdinpään työstettynä haluamallasi tavalla
  • Testatut kytkentäkaaviot yksinkertaiseen ja turvalliseen toteutukseen
  • Ajankohtaisten latausstandardien, normien sekä mittoja ja vakausta koskevien lakien huomiointi
  • Tukea yhteyden muodostamisessa rakennus- ja energianhallintaan sekä laskutuspalvelun tarjoajaan

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Uuden aikakauden pikalataus

High Power Charging tekee lataamisesta arkipäivää.

High Power Charging -teknologia
High Power Charging -teknologia

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje