Piirikorttipistoliittimet LED-piirikorteille

Piirikorttipistoliittimet LED-piirikorteille

Johdota tehokkaasti ja turvallisesti

Phoenix Contact tarjoaa joustavia ratkaisuja wire-to-board-, board-to-board- ja wire-to-wire-liitäntöihin.

Hyödynnä vain 5 mm korkeiden ja LED-sovelluksiin optimoitujen PTSM-sarjan pistoliittimien edut. Integroi useita rakenneosia ahtaaseen tilaan, esim. piirikortille. Nopea Push-in-liitäntä säästää asennusaikaa.

Edut

  • Kattava valikoima sisältää wire-to-board-, board-to-board- ja wire-to-wire-liittimiä
  • Tehokas Push-in-liitäntä aina 6 A:n virroille saakka
  • Kestävät juotosankkurit sivuilla takaavat korkean mekaanisen tukevuuden
  • Suunniteltu automaattisiin SMD- ja THR-prosesseihin

Kolme liitäntäratkaisua - yksi muotoilu

Löydä ratkaisusi nopeasti

Seuraavasta linkistä löydät kaikki piirikorttipistoliittimet LED-piirikorteille.