Koneiden, tuotannon ja logistiikan valvonta ja ohjaus on IoT-strategiaan perustuvan MyOmega Systems GmbH:n "IoT-Ecosystems" -ydintehtävä. "Olemme kehittäneet IoT-Ecosystem MYNXG:n kattavaan alustakokemukseen perustuen", selventää Bernd Möller, MyOmegan toimitusjohtaja.
Sovellus, joka osoittaa MYNXG IoT-alustan vahvuudet, löytyy C-osien logistiikasta. Nämä ovat tuotteita, joiden arvo on yleensä alhainen ja hankintakustannukset korkeat. C-tuotteiden hallinnassa kyse on hankintaprosessien optimoinnista. Kriittinen hetki logistiikkaketjussa on tunnistaa, milloin uusi osa tulee tilata.
Usein standardinmukaisten pienten kuormankantajien käyttö ja niissä C-osiksi nimettyjen tuotteiden varastointi on ongelmallista. Apua saadaan niin kutsutusta tuotannon prosessiohjaukseen käytetystä Kanban-järjestelmästä, joka keskittyy materiaalien todelliseen kulutukseen niiden sijoitus- ja käyttöpaikassa. "Tässä näyttämässämme logistiikkasovelluksessa kamera-anturi näyttää pienten kuormankantajien täyttötason ja siirtää oleelliset tiedot d3-yhdyskäytävään", kertoo Möller. "Tämä automatisoitu prosessi voi alentaa varastoa huomattavasti."
Kotelon valinnassa MyOmega päätyi Phoenix Contactin Universal Case System UCS -malliin. "Koska laitteistomme tulee sijoittaa kestävästi ja luotettavasti teollisessa ympäristössä, vastaa USC-koteloperhe vaatimuksiamme", perustelee Möller valintaansa. "Lisäksi panostamme kotelon osien modularisuuteen."
UCS-kotelot koostuvat kahdesta identtisestä kotelon puolikkaasta, irottettavista sivuseinämistä sekä erivärisistä nurkkapaloista. Nämä toimivat myös emolevyn kiinnittämisessä. "Sen lukuisilla liitännöillä voimme helposti mukauttaa yhdyskäytävämme käyttäjän vaatimuksiin sopiviksi", sanoo Möller. "Tässä tapauksessa sopii UCS-koteloperhe, jossa vastaavat sivuseinämät muutetaan tarpeiden mukaan ja tämä voidaan tehdä kaikilla neljällä sivuseinämällä."
Eri väreissä saatavat nurkkapalat voidaan yksilöllistää nopeasti ja edullisesti. Kotelon puolikkaiden molemmat perusvärit ja sivuseinämät sekä rakenneyksikköjärjestelmän yksilölliset osat mukautuvat todella erilaisiin design-konsepteihin. Erilaisia lisätarvikkeita käyttämällä voidaan d3-yhdyskäytävä sijoittaa vaatimusten mukaan joko kytkentäkaapin asennuskiskoon, seinälle tai pöydälle.
Pieniin kuormankantajiin integroitu älykäs TracoBis-System -kameramoduuli lähettää tiedot 868 MHz:llä d3-yhdyskäytävään kapillaaria ISM-kaistaa käyttäen. Yhdyskäytävässä tiedot käsitellään ja analysoidaan sekä oleelliset tiedot siirretään pilvijärjestelmään. Oletetaan, että käytössä on jopa 1500 anturia ja ne välittävät kuvan kuuden tunnin välein. Nopeasti käy selväksi, kuinka valtavasta tietomäärästä on kyse. Mikäli tätä rajoitetaan jatkokäsittelyä varten huomattavasti ja tiedonsiirto tapahtuu yhdyskäytävästä pilveen, saadaan aikaan lähes viiveettömiä toimintoja. Nämä voidaan sitten visualisoida MYNXG-alustalla ja näyttää monitorilla.
Universal Case System (UCS) -sarjan koteloon rakennetulla d3-yhdyskäytävällä on voimassa oleviin infrastruktuureihin optimaalisesti mukautuvan MYNXG-alustan kanssa keskeinen osuus teollisten prosessien digitalisoinnissa. UCS-kotelosarja tarjoaa vakaan perustan myös yhdyskäytävien tuleville lisärakennusvaiheille. Möller: "Yhdyskäytäviemme toiminnallisen puolen korkea joustavuus johtuu UCS-kotelosarjan muuntautumiskyvystä." MyOmegaan IoT-alusta on vakuuttanut myös Saksan "Initiative Mittelstand" -yhteisön. MyOmega Systems GmbH sai kategorian "Teollisuus & logistiikka" IT-innovaatiopalkinnon vuonna 2018.
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"