Liitäntätekniikkaa kompakteille laitteille

Enemmän liitäntöjä ahtaisiin tiloihin

Enemmän liitäntöjä ahtaisiin tiloihin

Kompakteilla, suuren liitäntätiheyden omaavilla pistoliittimillä voit kalustaa pienenkin laitteen etuseinämän kätevästi.

Phoenix Contactin pistoliittimillä ja piirikorttiliittimillä laitteiden etuseinämät saadaan kalustettua optimaalisesti. Tilaa säästävät lukitukset yhdessä kompaktien perusosaliitinten kanssa tarjoavat uusia muotoilu- ja tuotekehitysmahdollisuuksia.

Edut

  • Pienempi koko säästää tilaa
  • Helppokäyttöinen Lock & Release -lukitusmekanismi tekee laitteen huollosta vaivatonta
  • Nopeasti kytkettävissä ja irrotettavissa Push-in-liitännällä
  • Lisää luotettavuutta voimakkaassakin tärinässä innovatiivisilla lukitusjärjestelmillä

Varma ja tilaa säästävä Lock & Release

Varma ja tilaa säästävä Lock & Release  

DFMC-pistoke ja DMC-perusosa Lock & Release -lukitusmekanismilla

Lock & Release -vipujärjestelmällä liitin lukkiutuu kytkettäessä automaattisesti ja saadaan kätevästi irrotettua tarvittaessa. Kompaktit reflow-juotettavat perusosat ovat helposti integroitavissa SMD-prosessiin.

  • Korkeus vain 13,25 mm
  • Push-in-liitäntä jäykille ja taipuisille johtimille
  • Johdinpoikkipinta enintään 1,5 mm²
  • Rasteri 3,5 mm

Johtimien etuliitäntä kapeille laiterakenteille

Optimaalinen tilankäyttö – rivitettävillä liittimillä  

Rivitettävät SPT-piirikorttiliittimet

SPT-sarjan riviliittimillä saadaan maksimaalinen liitäntätila minimittoihin.

  • Johtimet kätevästi ja nopeasti kytkettävissä Push-in-liitännällä
  • Reilusti tilaa merkinnöille ja painatuksille
  • Johdinpoikkipinta enintään 2,5 mm²
  • Johdin liitetään ja irrotetaan samasta suunnasta

Monijohdinliitäntä kätevästi ja pienessä tilassa

Kaksi johdinta, yksi potentiaali – todella helposti ja kompaktisti  

Kahden johtimen etuliitäntä yhdelle potentiaalille TVFKC-pistokkeella

TWIN-pistoliittimellä kaksi johdinta voidaan liittää samaan potentiaaliin kätevästi ja pienessä tilassa.

  • Nopeasti liitettävissä ilman työkaluja Push-in-liitännällä
  • Helppo ja kätevä kahden johtimen ketjutus
  • Johdinpoikkipinta enintään 2,5 mm²

Haluatko lisätietoja?

Lue lisää laiteliitännöistä dataa, signaaleja ja tehoa varten
napsauttamalla seuraavaa painiketta.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260