Liitäntätekniikkaa SMD-tuotantoon

Korkeimpien vaatimusten mukaista laatua ja tarkkuutta

Korkeimpien vaatimusten mukaista laatua ja tarkkuutta

THR-komponenttien yhdistäminen SMD-prosesseihin yksinkertaistaa valmistusta ja alentaa kustannuksia.

Täysautomaattisten kalustusmenetelmien käyttö SMD-linjoilla on kustannustehokas ja nopea tuotantomenetelmä. Tätä varten valikoimassamme on reflow-juotettavia pistoliittimiä ja piirikorttiliittimiä – muotoilultaan, materiaaleiltaan ja pakkaukseltaan täsmälleen tarkoitukseen sovitettuina.

Edut

  • Vain yksi prosessi kahdenlaisille komponenteille THR- ja SMD-tekniikkaa käyttämällä
  • Integraatiolla kustannussäästöä SMD-tuotantoprosessiin
  • Automatisoidut kalustusprosessit tuotantoon optimoidulla nauha- tai tarjotinpakkauksella

High Precision -perusosat suurille toleranssivaatimuksille

Automatisoitu piirikortin kalustus THR-komponenteilla  

Automatisoitu piirikortin kalustus THR-komponenteilla

Phoenix Contactin THR-komponentit täyttävät kontaktien sijaintitoleranssille asetetut normin IEC 61760-3 vaatimukset. Valikoimaa on laajennettu High Precision -perusosilla korkean vaatimustason sovelluksia varten.

  • Sijaintipoikkeama on alle +/- 0,1 mm pinnin kärjen nolla-asennosta.

Korkeat laatuvaatimukset

Kuumuudenkestävät MKDS-HT-piirikorttiliittimet  

Kuumuudenkestävät MKDS-HT-piirikorttiliittimet

THR-piirikorttiliittimet luokitellaan normin IPC/JEDEC J-STD-020 mukaan. Sekä materiaali että muotoilu takaavat käytön juotosprofiilien kanssa reflow-uuneissa aina 260 °C:n lämpötiloihin saakka.

M12-liittimet THR-sovelluksiin

M12-kosketinrungot reflow-prosesseihin  

M12-kosketinrungot reflow-prosesseihin

THR-yhteensopivat M12-laitepistoliittimet asennetaan ja juotetaan piirikorttiin yhdessä SMD-komponenttien kanssa samalla menetelmällä ja samoissa olosuhteissa.

Prosessioptimoidun geometrian ja automaatteihin sovitettujen pakkausten ansiosta käsittely Pick & Place -kalustusprosessissa on helppoa ja nopeaa.

Haluatko lisätietoja?

Lue lisää laiteliitännöistä dataa, signaaleja ja tehoa varten
napsauttamalla seuraavaa painiketta.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Through Hole Reflow (THR)-juotokset

Työskentele nopeasti, edullisesti ja täysin automaattisesti.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje