Liitäntätekniikkaa prosessiteollisuudelle

Ex on varmuuden merkkinä

Ex on varmuuden merkkinä

Ex-hyväksyttyjen piirikortti- ja pistoliittimien tuotevalikoima on kehitetty erityisesti räjähdysvaarallisiin käyttökohteisiin.

Phoenix Contactin Ex-hyväksytyt piirikortti- ja pistoliittimet sopivat käytettäviksi räjähdysvaarallisissa kohteissa. Ne täyttävät esimerkiksi prosessitekniikan Ex-käyttövaatimukset.

Edut

  • Joustavuutta laitemuotoiluun kattavalla ruuvi- ja jousiliitännällä varustetulla tuotevalikoimalla
  • Monipuoliset käyttömahdollisuudet pistoliitettävillä ja kiinteillä liittimillä
  • Käyttö räjähdysvaarallisissa kohteissa Ex e -hyväksynnän ansiosta

Laaja valikoima Ex-hyväksyttyjä tuotteita

Ex-hyväksytyt pistoliittimet  

Lisäturvallisuutta Ex-hyväksytyillä piirikorttiliittimillä

Valitse sopiva ratkaisu pistoliitännällä tai ilman. Piirikorttiliittimet ja liittimien perusosat soveltuvat aaltojuotosprosesseihin.

Johtimille on saatavissa seuraavat liitäntävaihtoehdot:

  • Ruuviliitäntä
  • Push-in-liitäntä
  • Jousiliitäntä

Räjähdysvaara!

Räjähdyksen syntyminen  

Räjähdyksiä voi syntyä, jos palavat aineet, happi ja sytytyslähteet kohtaavat.

Ihmisten, koneiden ja rakennusten turvallisuus samoin kuin ympäristön suojelu on aina asetettava etusijalle. Tällöin räjähdysten ennaltaehkäisy on tärkeää. Räjähdys voi syntyä, jos happi, palava aine ja sytytyslähde pääsevät yhteen.

Tuotteille on myönnetty normien IEC/EN 60079-0 ja IEC/EN 60079-7 mukainen komponenttihyväksyntä, joka määrittelee räjähdysalttiissa tiloissa käytettävien laitteiden vaatimukset.

Hyväksyntä

Palava aineKaasu, höyry, neste, pöly
SyttymissuojausluokkaEx e (kohotettu turva)
Laiteryhmä:II
Laiteluokka:2 GD
Kojesuojaustaso:Gb (palavien aineiden esiintyminen satunnaisesti)
Kaasuryhmä:IIC (syttymisenergia < 60 μJ
Lisävaatimus:U (komponenttihyväksyntä – tuotteita ei voi käyttää yksinään)

Haluatko lisätietoja?

Lue lisää laiteliitännöistä dataa, signaaleja ja tehoa varten
napsauttamalla seuraavaa painiketta.