Liitäntätekniikkaa valokuitukaapeleille

Häiriötön ja joustava

Häiriötön ja joustava

Valitse kattavasta valikoimastamme oikea liitäntätekniikka mille tahansa kuitulajille tai liitännälle.

Suuri tiedonsiirtonopeus, vähäinen vaimennus, ei sähkömagneettisia häiriöitä: Teollisuudessa ja infrastruktuurisovelluksissa valokaapelit ovat tiedonsiirtovälineiden nykypäivää. Tässäkin kannattaa luottaa Phoenix Contactin monivuotiseen kokemukseen.

Edut

  • Laaja pistokevalikoima kaikille yleisimmille kuitulajeille suojausluokalla IP20
  • Valmiskaapelit asiakaskohtaisin pituuksin
  • Nopea kenttäkalustus ammattilaistyökaluilla
  • Korkealaatuiset kaapelit kaikille yleisesti käytettäville liitännöille ja verkoille

Pistoliittimet optiseen kaapelointiin

Kuituliittimet kaikkiin sovelluksiin  

Kuituliittimet kaikkiin sovelluksiin

Tarjoamme sopivat suojausluokkien IP20–IP67 kuituliittimet joka sovellukseen, siirtomatkalle ja liitännälle. Valitse kuitulajin mukaan sopiva pistoliitin seuraaville liitännöille:

  • LC/LC-Duplex
  • SC-RJ/SC-Duplex
  • B-FOC (ST)
  • FSMA
  • M12

Tarpeiden mukaiset kuitukaapelit

Kuitukaapelit kaikkiin sovelluksiin  

Kuitukaapelit kaikkiin sovelluksiin

Kuitukaapelit täydentävät tuotevalikoiman kattavaksi moninaisine vaihtoehtoineen:

  • Valmiskaapelit ja valittavissa olevat pistokeyhdistelmät niihin
  • Kuitukaapelit metritavarana
  • Valmiskaapelit laitteiden yhdistämiseksi nopeasti nykyisiin verkkoratkaisuihin

Työkalut nopeaan asennukseen kentällä

Työkalut nopeaan asennukseen kentällä  

Työkalut nopeaan asennukseen kentällä

Erityisesti valokaapelitekniikkaa varten kehittämillämme työkaluilla työstät ja asennat kuituliittimet ja -kaapelit tarkasti, nopeasti ja luotettavasti. Ja työ onnistuu suoraan paikan päällä.

Haluatko lisätietoja?

Lue lisää laiteliitännöistä dataa, signaaleja ja tehoa varten
napsauttamalla seuraavaa painiketta.