Liitäntätekniikkaa sähköajoneuvoille

Sähköisen liikenteen kärjessä

Sähköisen liikenteen kärjessä

Pysy liikenteen kehityksen kärjessä ainutlaatuisen latauspistokejärjestelmämme avulla.

Phoenix Contactin latauspistokejärjestelmät luovat ratkaisuja sähkökäyttöisten ajoneuvojen lataukselle. Yhteistyönä suurten saksalaisten autonvalmistajien kanssa onkin kehitetty niin sanottu "Combined AC/DC Charging System" tasa- ja vaihtovirralla lataamista varten.

Edut

  • Ainutlaatuinen latauspistokevalikoima: mallit tyyppi 1, tyyppi 2 ja GB
  • Kätevä käsitellä ergonomisesti muotoillun kahvan ansiosta
  • Erittäin vankka ja pitkäikäinen korkealaatuisten valmistusmateriaalien ja tukevan rakenteen ansiosta
  • Turvallinen käyttää latauspistokkeen ja ajoneuvon välisen lukkojärjestelmän ansiosta

AC-latauspistokejärjestelmä – kaikki tyypit samalta valmistajalta

Tyypin 2 AC-latauspistokejärjestelmä  

Tyypin 2 AC-latauspistokejärjestelmä

Phoenix Contactilla on sopiva AC-latauspistokejärjestelmä maailman eri standardeja varten. Erikoislukitusratkaisujen ansiosta pistoketta ei voi vahingossa vetää irti lataamisen aikana.

  • Tyyppi 1 (USA/Japani) – 32 A:n virroille ja 250 V:n jännitteille asti
  • Tyyppi 2 (Eurooppa) – 63 A:n virroille ja 480 V:n jännitteille asti
  • GB-standardi (Kiina) – 32 A:n virroille ja 440 V:n jännitteille asti

Yhdistetty AC/DC-latauspistokejärjestelmä pikalataamiseen

Inlet-liittimet ja socket outletit sähköiselle liikenteelle  

Tyypin 2 DC-latauspistokejärjestelmä

"Combined AC/DC Charging System" tukee sähköajoneuvojen lataamista tasa- ja vaihtovirralla. Ajoneuvon yleiskäyttöisen inlet-liittimen ansiosta AC- ja DC-lataamiseen tarvitaan vain yksi ainut latauspistukka.

AC-latausta varten tyypin 2 AC-liitin voidaan kytkeä inlet-liitäntään. Jopa 200 A:n pikalatauksen mahdollistava tyypin 2 DC-liitin voidaan liittää samaan inlet-liittimeen.

Latauspistokejärjestelmä hyötyajoneuvoille

DC-pistoliitin hyötyajoneuvoille  

Pistokejärjestelmä sähkökäyttöisille hyötyajoneuvoille

Phoenix Contact tarjoaa autojen standardoitujen pistokejärjestelmien lisäksi myös suurtehopistoliittimiä suurten vaihtoakkuyksiköiden DC-lataamiseen 400 A:iin asti.

DC-vaihtoakkukonsepti soveltuu erinomaisesti hyötyajoneuvoille kuten trukeille, kuljetus- ja puhdistusajoneuvoille sekä linja-autoille.

Valvonta ja monitorointi

Latausohjaus EV Charge Control  

Latausohjaus EV Charge Control

EV Charge Controlilla lataat sähköajoneuvot norminmukaisesti ja luotettavasti. Voit käyttää joustavaa latausohjausta mitä erilaisimpiin sovelluksiin.

EMpro-energianmittauslaitteet ja PACT-virtamuuntajat antavat joka hetki tietoja latausympäristön tärkeistä sähköisistä tunnusluvuista.

Haluatko lisätietoja?

Lue lisää laiteliitännöistä dataa, signaaleja ja tehoa varten
napsauttamalla seuraavaa painiketta.