Liitäntätekniikkaa käytöille

Maksimitehoa minikokoisena

Maksimitehoa minikokoisena

Käytä uusia M12- ja M17-pistoliittimiä kompaktien laitteiden kehittämiseen.

Moottorit ja laitteet muuttuvat yhä pienemmiksi ja tehokkaammiksi. Phoenix Contact on ratkaissut tämän uusilla M12- ja M17-pistoliittimillä: kompaktiliitännät 20 A:n virroille asti.

Edut

  • Samalla teholla tilansäästöä pienemmän koon ansiosta
  • Nopea ja varma liitäntä SPEEDCON-pikakierteellä
  • Virheetön kytkentä - omat koodaukset M12 AC- ja DC-liittimille ja värikoodaus M17:lle
  • Luotettava käyttö tukevien rakenteiden ja korkealaatuisten, suojausluokan IP65/67 mukaisten materiaalien ansiosta

M12 tehonsiirtoon nyt ensimmäistä kertaa

M12-pistoliitin  

M12: suoritustehoa pieneen tilaan

Kompaktilla M12 POWER -pistoliittimellä voidaan ensi kertaa kytkeä laitteeseen 12 A ja 630 V M12-pistokkeilla. Näin M12 laajenee uusille sovellusalueille sähkölaitteiden energiansyötössä.

S- ja T-koodaukset estävät väärät kytkennät.

M17-pistoliittimet tehoa ja signaaleja varten

M17-pistoliitin  

Tehoa ja signaaleja kompaktissa M17-kokoluokassa

Sarjan M17 COMPACT pyöröpistoliittimet ovat pienenevien liittimien edelläkävijöitä. Vaikka 4–17-napaiset pyöröpistoliittimet ovat pienikokoisia – 15 % yleisesti käytettäviä M17-pistokkeita pienempiä – ne sallivat jopa 20 A:n ja 630 V:n siirtotehot.

Kolme uutta kotelorakennetta yhdessä merkintöjen ja värikoodausten kanssa tarjoavat joustavia ratkaisuja teholiitäntöihin.

M5-M40-valmiskaapelit

SPEEDCON-pikalukitus  

Valmiskaapelit

SPEEDCON-pikalukitus toimii Plug & Turn -periaatteella: SPEEDCON-pikalukitus on 100-prosenttisesti yhteensopiva kaikkien M12-pistoliitinten kanssa. Siten työskentely on helppoa ja nopeaa.

Optimaalinen pistoliitäntä muodostuu puolella kierroksella ja asennusaika lyhenee jopa 90 prosentilla.

Lisäksi: Phoenix Contactin SPEEDCON sisältää kaikki perinteisen M12-pistoliitännän sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet sekä täyttää kaikki asiaankuuluvat standardit ja määräykset.

Haluatko lisätietoja?

Lue lisää laiteliitännöistä dataa, signaaleja ja tehoa varten
napsauttamalla seuraavaa painiketta.