Pyöröpistoliittimet teollisuus- ja ulkovaloihin

Pyöröpistoliittimet teollisuus- ja ulkovaloihin

Kestävä liitäntätekniikka

Phoenix Contactilta on saatavana lukuisia ratkaisuja laiteliitäntään ja kenttäkaapelointiin.

Ankaran teollisuusympäristön ja ulkokäyttöjen valaistuskonsepteille asetetaan korkeita vaatimuksia. Phoenix Contact tarjoaa laajan IP-suojattujen pyöröpistoliittimien ja kalustettujen kaapelien valikoiman. Valitse ruuvi- tai IDC-liitäntäiset, itseasennettavat pistoliittimet tai käytä valmiskaapeleita.

Edut

  • Maksimaalinen käyttövarmuus - kestävät pistoliittimet suojausluokissa IP65 - IP69K
  • Tehokkaat liitäntäratkaisut 35 A:n virroille ja 690 V:n jännitteille
  • Ruuvi- ja IDC-liitäntäiset pistoliittimet joustavaan asennukseen paikan päällä
  • Valmiskaapelit nopeaan, virheettömään johdotukseen
  • Monipuolinen laitepistoliittimien valikoima helppoon laiteintegrointiin

Luotettavat pyöröpistoliittimet vaativaan ympäristöön

Löydä ratkaisusi nopeasti

Seuraavasta linkistä löydät kaikki pyöröpistoliittimet teollisuus- ja ulkovaloihin.