SKEDD-pistoliittimet mahdollistavat ovien ohjauksen modulaarisen skaalattavuuden

Yleiskatsaus

Drico 2.0 -ovienohjaus  

ASO:n Drico 2.0 -ovienohjaus sisältää tärkeitä turvaominaisuuksia

  • ASO GmbH tarjoaa turvaratkaisuja ovien ja koneiden automatisointiin.
  • Yritys skaalaa Drico 2.0 -ovienohjauksen elektroniikkalaitteet voidakseen tarjota käyttötarkoituksenmukaisia ja eri teholuokille soveltuvia ratkaisuja.
  • SKEDD-pistoliittimien avulla ohjaus voidaan varustaa tarvittavilla liitännöillä.
  • Mekaanisen pistoliitäntätekniikan ansiosta pistoliittimet voidaan liittää ja lukita loppuasennuksessa helposti ja turvallisesti.

Asiakasprofiili

Dennis Mettner ja Norbert Pewny  

Laitteistosuunnittelija Dennis Mettner ja projektipäällikkö Norbert Pewny (oikealla), ASO GmbH, Lippstadt

Nordrhein-Westfalenin Lippstadtissa sijaitseva ASO GmbH kehittää, valmistaa ja myy ovienohjauksia, turvakosketinkiskoja, kosketinmattoja ja turvakosketinpuskureita käytettäväksi tuotantolaitoksissa ja jäähdyttämöissä sekä logistiikassa ja maataloustekniikassa. Yrityksessä on noin 180 työntekijää Saksassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa.

Sovellus

Moduulirakenne lisätoimintoja varten  

SKEDD-pistoliittimet tukevat moduulirakennetta ja mahdollistavat lisätoimintojen, kuten valoilmaisimien, integroimisen

Drico 2.0 -ovienohjaus huolehtii vaaka- ja pystysuoraan avautuvien ovien keskeisimmistä toiminnoista. Näihin toimintoihin sisältyvät avaus- ja sulkemisjärjestelmän ohjaus, ovijarrun tai turvapysäytystoiminnon integrointi sekä lisätoimintojen, kuten kiertoanturin tai lämpökytkimen, integrointi. ASO GmbH tarjoaa asiakkaiden tarpeiden mukaan eri teholuokille soveltuvia ovienohjausjärjestelmiä, joissa on skaalatut elektroniikkalaitteet. Modulaarisessa rakennussarjassa on yhteensä yhdeksän erilaista piirilevyasettelua, jotka mahdollistavat jopa 480 erilaista variaatiota. Tällä hetkellä määritettynä on 25 varustevariaatiota. "Ylempi teholuokka sisältää suurtaajuuksiset ovet, joita ohjataan liikenteen mukaan tai eri prosessien avulla tai joita käyttäjät ohjaavat. Näissä ovissa voi olla useita käyttölaitteita, induktiosilmukoita tai liikennevaloja", selittää projektipäällikkö Norberyt Pewny. "Mitä monimutkaisempi kokonaisjärjestelmä on, sitä tärkeämpiä ovat turvatoiminnot. Siksi ohjauksen toiminnallisuutta on laajennettava koko ajan." Rakennussarjajärjestelmän kehittämisessä ASO GmbH onkin ottanut jatkuvasti huomioon asiakkaan tarpeet. "Perusajatuksena on mahdollisimman läpinäkyvä laitteistoskaalaus, josta on lukemattomia etuja asiakkaillemme."

Ratkaisu

Pistoliitäntätekniikka helpottaa liittämistä  

Push-in-jousivoimaliitännällä varustetut pistoliittimet liitetään käsin ilman juottamista metalloituihin porausreikiin

Vasta piirilevyliitännät, kuten liittimet tai pistoliittimet, mahdollistavat signaalien, tietojen ja tehon siirtämisen ovienohjauksen ja muiden kollektorien, kuten käyttölaitteiden, välillä. Siksi liitäntätekniikalla on suuri merkitys toimintojen skaalattavuuden kannalta. Keskeiset ja kaikissa teholuokissa samoina pysyvät toiminnot toteutetaan käyttämällä Phoenix Contactin vakiintuneita piirilevyliittimiä ja -pistoliittimiä. Lisätoiminnoille (kuten jarruhakkurille, kiertoanturille tai lämpökytkimelle) ASO GmbH käyttää yksi- tai kaksirivisiä SKEDD-pistoliittimiä. Innovatiivisen liitäntätekniikan parhaat puolet: Sarjan SDC 2,5 ja SDDC 1,5 pistoliittimet liitetään ensin piirilevyyn mekaanisesti (voidaan irrottaa myöhemmin) ja lukitaan sitten laajenevilla niiteillä.

Pistoliittimillä on UL 1059-, CAN/CSA C22.2 No. 158-10- ja DIN EN 61984 -hyväksynnät, ja ne voidaan liittää ja irrottaa jopa 25 kertaa. "On erittäin hyvä asia, ettei pistoliitintä juoteta piirilevyyn. Siten jokaiseen laitemalliin voidaan tarpeen mukaan lisätä tiettyjä komponentteja loppuasennuksessa tai poistaa niitä", selittää ASO GmbH:llä laitteistokehittäjänä työskentelevä Dennis Mettner. ASO-asiakkaiden edut: Asiakkaat saavat omiin tarpeisiinsa räätälöidyn laitteiston, eikä heidän tarvitse maksaa toiminnoista ja komponenteista, joita he eivät tarvitse.

Kehittäjät ovat toteuttaneet keskeiset ja kaikissa teholuokissa samoina pysyvät toiminnot käyttämällä Phoenix Contactin vakiintuneita piirilevyliittimiä ja -pistoliittimiä. Ratkaisevia kriteereitä ovat liitäntätekniikan luotettavuus ja maailmanlaajuinen käytettävyys. Asiakkaiden ympäri maailmaa on voitava käyttää uusia ohjauksia suurissa kappalemäärissä.

Yhteenveto

Phoenix Contactin SKEDD-pistoliittimet tukevat ASO GmbH:n modulaarista ohjauskonseptia Sarjan SDC 2,5 ja SDDC 1,5 pistoliittimien avulla Drico 2.0 -ovienohjaukseen voidaan integroida lisäohjaustoimintoja käyttötarkoituksen mukaan. Mekaanisen SKEDD-pistoliitintekniikan ansiosta 3-, 5- ja 11-napaiset pistoliittimet voidaan liittää ja lukita loppuasennuksessa helposti ja turvallisesti. "SKEDD-tekniikka on täydellinen lisä rakennussarjajärjestelmäämme", selittää Mettner. "Selvitämme parhaillaan mahdollisuutta käyttää tulevaisuudessa myös AC-Out-liitäntää Phoenix Conctactin pistoliittimien kanssa."

Tuotteet

TuotetyyppiKuvausTuotekuvausTuotenumero
SKEDD-pistoliitinyksirivinen, 3-napainen
kaksirivinen, 11-napainen
SDC 2,5/3-PV-5,0
SDDC 1,5/11-PV-3,5
1864040 18487361864040
1848736
Piirikorttiliittimet4-napainen
3-napainen
8-napainen
SPT 2,5/4-V-5,0
SPT 2,5/3-V-5,0
PTSM 0,5/8-2,5-V-THR
1991118
1991105
1771017
Piirikorttiliittimien perusosat2-napainen
3-napainen
4-napainen
8-napainen
9-napainen
14-napainen
2-napainen
MSTBVA 2,5/2-G-5,08
MSTBVA2,5/3-G-5,08
MSTBVA2,5/4-G-5,08
MSTBVA2,5/8-G-5,08
MSTBVA2,5/9-G-5,08
MSTBVA2,5/14-G-5,08
MCV1,5/2-G-3,5
1755736
1755749
1755752
1755794
1755804
1755859
1843606
Piirikorttipistoliittimet2-napainen
3-napainen
4-napainen
5-napainen
2-napainen
MVSTBR 2,5/2-ST-5,08
MVSTBR 2,5/3-ST-5,08
MVSTBR 2,5/4-ST-5,08
MVSTBR 2,5/5-ST-5,08
MC 1,5/2-ST-3,5
1792249
1792252
1792265
1792278
1840366
TuotetyyppiKuvausTuotekuvausTuotenumero
SKEDD-pistoliitinyksirivinen, 3-napainen
kaksirivinen, 11-napainen
SDC 2,5/3-PV-5,0
SDDC 1,5/11-PV-3,5

Piirikorttiliittimet4-napainen
3-napainen
8-napainen
SPT 2,5/4-V-5,0
SPT 2,5/3-V-5,0
PTSM 0,5/8-2,5-V-THR


Piirikorttiliittimien perusosat2-napainen
3-napainen
4-napainen
8-napainen
9-napainen
14-napainen
2-napainen
MSTBVA 2,5/2-G-5,08
MSTBVA2,5/3-G-5,08
MSTBVA2,5/4-G-5,08
MSTBVA2,5/8-G-5,08
MSTBVA2,5/9-G-5,08
MSTBVA2,5/14-G-5,08
MCV1,5/2-G-3,5






Piirikorttipistoliittimet2-napainen
3-napainen
4-napainen
5-napainen
2-napainen
MVSTBR 2,5/2-ST-5,08
MVSTBR 2,5/3-ST-5,08
MVSTBR 2,5/4-ST-5,08
MVSTBR 2,5/5-ST-5,08
MC 1,5/2-ST-3,5