Palvelut ja tuki – rakennustekniikka ja energiatehokkuus

Palvelut ja tuki

Laatu ei synny sattumalta

"Made by Phoenix Contact" tarkoittaa parasta laatua jokaisessa tuotteessa, kaikissa palvelutilanteissa ja koko ratkaisussa.

Suunnittelusta käytönhallintaan – räätälöidyt palvelumme tukevat asiakkaiden vaatimuksia.

Koulutus ja työpajat

Koulutuksessa  

Asiantuntemuksen välittäminen – oman tietotasosi mukaan

Lukuisten asiakassuhteiden ja monivuotisen kokemuksen pohjalta olemme kehittäneet pätevöitymiskonseptin, jossa räätälöimme ohjelmamme työntekijöidenne tarpeisiin:

Sinulle sopiva palvelu projektivaiheesta, kohderyhmästä ja esitiedoista riippuen.

After Sales -palvelut

Hotline-palvelunumeron työntekijä  

Voit luottaa palvelutiimiimme kaupan jälkeenkin

Palvelutiimimme tunnusmerkit ovat tiivistettynä asiantuntemus, pitkä käytännön kokemus ja maksimaalinen joustavuus.

Kansainvälinen palveluverkkomme tukee sinua asennuksessa, käyttöönotossa ja käytössä syrjäisimmilläkin alueilla - esimerkiksi maksuttoman hotline-palvelunumeron ja 24 h -tuotetuen muodossa. Hätätapauksissa saat meiltä varaosia myös virallisten aukioloaikojen ulkopuolella.