Redundanttiset verkko-, tehonsyöttö- ja ohjaustasot varmistavat keskeytymättömät maalausprosessit.
Kuljetuksen, käsittelyn ja maalauksen pitää monilla alueilla olla keskeytyksetöntä ja pitkälle automatisoitua. Maalausprosessissa käytetään lukuisia aineita mitä erilaisimmissa olosuhteissa. Laadun ja näiden aineiden tehokkaan käytön edellyksinä ovat tietojen avoimuus ja joustava teollisuuden tiedonsiirtotekniikka.
Phoenix Contactin automaatiotekniikka tukee näitä monimuotoisia tehtäviä aina prosessitekniikkaan saakka.
Kuivausprosessissa toimintavarmat automaatiojärjestelmät ovat ehdoton edellytys. Ratkaisu ovat redundanttiset ohjauskonseptit Phoenix Contactin RFC 460R -huipputeho-ohjauksen pohjalta.
Ohjauksen toimintahäiriössä toinen ohjaus jatkaa sen toimintaa välittömästi. Näin automaation virheetön toiminta maalauslinjalla voidaan varmistaa.
Jos järjestelmänosissa tai jopa yksittäisissä komponenteissa esiintyy lyhyitä tehonsyötön katkoja, termiset prosessit saattavat pysähtyä.
Järjestelmän ja tuotteen vaurioitumisen estämiseksi redundanttiset teholähdekonseptit varmistavat automaatiokomponenttien luotettavan tehonsyötön.
Maalauslaitteistossa käytettävät aineet aiheuttavat räjähdysvaarallisen ympäristön.
Phoenix Contact tarjoaa luonnostaan turvallisia Ex i I/O-moduuleja, jotka liitetään syöttöliittimen taakse. Saatavana on vakio-I/O-liitinvalikoima ei-räjähdysvaarallisille alueille ja Ex-alueelle 2 saakka.
Myös maalauslinjan prosessiteknisillä alueilla toimintahäiriö tarkoittaa tuotteiden ja järjestelmien merkittävää vaurioitumisriskiä. Ratkaisu ovat redundanttiset verkko-, tehonsyöttö- ja ohjaustasot sekä Phoenix Contactin RFC 460R -ohjaus.
Phoenix Contactin suunnitteleman AutoSync-tekniikan ansiosta kaksi RFC 460R -kontrolleria konfiguroi ja synkronoi automaattisesti kaikki redundanttiset toiminnot.
Redundanttinen konsepti verkko-, tehonsyöttö- ja ohjaustasolla
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"