Kokoonpano

Kokoonpano

Marriage pointista valmiiseen autoon

Phoenix Contactin ratkaisut varmistavat täsmälliset prosessit, kun kori ja alusta yhdistetään Marriage pointissa.

Kokoonpanovaiheessa kori ja alusta yhdistetään ns. Marriage pointissa. Lisäksi istuimet, kojetaulu, pyörät ja lasit asennetaan ihmisen ja koneen yhteistyöllä. Lopuksi testattu auto lähtee myyntiin.

Phoenix Contactin automaatioratkaisut parantavat ergonomiaa ja helpottavat käsittelyä komponenttien manuaalisessa asennuksessa. Ne varmistavat täsmälliset logistiikka- ja asennusprosessit nopeilla, luotettavilla tietovirroilla.

Edut

  • Vakiotuotteiden käyttö helpottaa huoltoa ja varaosien varastointia
  • Asennusprosessien visuaalinen tuki varmistaa laadun
  • Tietojen edullinen esikäsittely prosesseja säätävissä ohjauksissa

Työskentelykorkeuden säätö

Kytkentälaiteyhdistelmä työskentelykorkeuden säätöön  

Kokonaisratkaisu työskentelykorkeuden säätöön

Työskentelykorkeuden säätö helpottaa komponenttien ergonomista ja laadultaan optimaalista asennusta ajoneuvoon.

Vakiokomponenteista koostuvat konseptimme ulottuvat aina täydelliseen kytkentäkaappiin saakka. Kokonaisratkaisu käsittelee aseman tiedot, säätää työskentelykorkeuden ja on varustettu kattavalla diagnostiikalla. Näin sen huolto ja käsittely on yksinkertaista.

Käyttäjän ohjaus

Käyttäjän ohjaus Designlinen paneeli-PC:n kautta  

Designline-tuoteperheen paneeli-PC

Jotta kaikki mahdolliset ajoneuvoversiot voidaan toteuttaa, Phoenix Contactin näytöt ja järjestelmät tukevat komponenttien, kuten esim. radioiden, manuaalista asennusta.

Phoenix Contactin Designline-sarjan paneeli-PC:t tarjoavat tehokasta tekniikkaa hyvännäköisessä, kompaktissa ja kauttaaltaan IP65-suojatussa kotelossa.

SQL-tietoliitäntä laatutiedoille

SQL-tietoliitäntä  

Prosessitietojen käsittely ja arkistointi SQL-tietokannassa

Suurien tietomäärien siirrossa luotettavuus ja nopeus ratkaisevat.

Ohjaus valmistelee paikan päällä prosessia valvovia tietoja käsiteltäviksi ja arkistoitaviksi SQL-tietokannassa myös ilman kompleksia väliohjelmistoa. Käyttötiedot siirretään suoraan ohjauksesta ylempitasoiseen tietokantaan.

Ohjaus ja tiedonsiirto

Phoenix Contactin pienohjaukset hoitavat ohjaustoimintonsa lisäksi tiedonsiirtotehtäviä useiden IT-protokollien kautta. Visualisointiin käytetään esim. sisäistä verkkopalvelinta. Tiedostoja voidaan kirjoittaa ja lukea FTP:n kautta. Liitäntä SQL-tietokantaan vaatii vain vähän ohjelmointityötä.

Topologia: ohjaus ja tiedonsiirto kokoonpanossa

Tiedonsiirto- ja ohjauskonsepti kokoonpanoon