Laitevalmistus

Laitevalmistus

Tehokas järjestelmän käyttö

Ratkaisumme varmistavat joustavan valmistuksen ja lyhyen valmisteluajan.

Rinnakkain korin kanssa valmistetaan käyttövoimayksikkö, johon kuuluvat moottori, vaihteisto, akselit ja vetoakseli. Järjestelmän tehokas toiminta on tässä tärkeää. Jotta asiakkaiden kasvaviin tarpeisiin voidaan vastata ja Time-to-market-tekijä pitää pienenä, valmistuksen on oltava mahdollisimman joustavaa.

Phoenix Contactilta on tätä varten saatavana hajautettuja, tilaa säästäviä automaatioratkaisuja. Lisäksi ohjelmistotuotteemme ja palvelumme tukevat nopeaa tuotantoa.

Edut

  • Hajautetun automaatiotekniikan integrointi järjestelmägeometriaan mahdollistaa tilaoptimoidun valmistuksen
  • Avoimet ohjelmistostandardit ja yhteensopivat parametrointityökalut varmistavat nopean käyttöönoton
  • Lyhyet kaapelireitit pienentävät hukkatehoa

Älykkäät 24 V -jakajat

24 V -jakajat  

Ratkaisu luotettavaan tehonsyöttöön ja diagnostiikkaan

24 V:n syöttöjännitteen hajauttaminen vähentää hukkatehoa johdoissa ja lisää samalla syötettävien laitteiden määrää.

Phoenix Contactilta on tätä varten saatavana sopiva korkealaatuisen tehonsyötön ja diagnostiikan yhdistelmä.

Helppo käyttöönotto

Näyttökuva Lineworx-parametrointiohjelmistosta  

Lineworx helppoon parametrointiin

Nopea käyttöönotto edellyttää asianmukaista yleiskuvaa asetettavista parametreista, kuten esim. nopeudet, ajat, mittausalueet ja IT-konfigurointi.

Lineworx-parametrointiohjelmisto skannaa sovellusohjelman ja ohjaa käyttäjän järjestelmän asetuksen tai mukauttamisen läpi.

Hajautettu signaalien keruu

Axioline E PN kenttäasennukseen  

Joustava liitäntä verkkoon Axioline E:n avulla

Mittaa valmistuksen tulo- ja lähtötiedot suoraan järjestelmässä.

Axioline E mahdollistaa joustavan liitännän verkkoon. Kestävät I/O-moduulit suojausluokassa IP65/67 tarjoavat erilaisten digitaalisten toimintojen lisäksi IO-Link-Masterin jokaiseen verkkoon.

Hajautettu automaatio

Käyttövoimayksikköjen valmistus vaatii paljon tilaa. Automaatiokomponenttien pitää siksi olla integroitavissa järjestelmään. Hajautettu automaatio ja sen valmiit toimintomoduulit varmistavat tärkeän tuotantotilan lisäarvoa tuovalle prosessille.

Etälaitteet, kuten I/O-moduulit suojausluokassa IP67, viimeistelevät hajautetun rakenteen aina IO-Link-kykyiseen anturiin saakka. Liitännän ja anturin/toimilaitteen välisen point-to-point-yhteyden kautta voidaan vaihtaa sekä prosessi- että huoltotietoja.

Topologia: hajautettu automaatio laitevalmistuksessa

Hajautettu automaatio varmistaa tuotantotilan lisäarvoa tuovalle prosessille