Toimintolohkot

Helppo laajennus ja integrointi

Lataa asemat ja toimintolohkot - asennus sujuu
nopeasti. Näin laajennat järjestelmiäsi nopeasti ja helposti esimerkiksi
IT-toiminnoilla, etätoiminnoilla, SQL-liitännöillä tai säätötekniikalla.

Edut:

  • Valmiit toimintolohkot vähentävät ohjelmointiin kuluvaa aikaa
  • Infrastruktuurin helppo integrointi
  • Esiohjelmoidut toimintolohkot vähentävät ohjelmointivirheriskiä
  • Lataa maksuton ohjelmisto tai lisenssin vaativat toimintolohkot

Toimintolohkomme on kerätty aihepiirin mukaisesti kirjastoihin. Vakiokirjastot
sisältävät esimerkiksi toimintoja, joilla ohjausohjelmasta päästään helpommin käsiksi I/O-liittimiin. Teknologiatoimintoja sisältävät kirjastot tarjoavat esivalmisteltuja sovelluksia säätötehtäviä, tiedonsiirtoprotokollia ja alaratkaisuja varten.

Suurin osa toimintolohkoistamme on maksuttomia. Eräät lohkot edellyttävät ohjauksen käyttölisenssiä. Nämä lisenssit on tallennettu muistikorteille, jotka löytyvät ohjauslaitteidemme lisätarvikevalikoimasta. Jos vaadittua lisenssiä ei ole ohjauksessa, toimintolohkoja voidaan käyttää rajoituksetta kuusi tuntia, minkä jälkeen ne kytkeytyvät pois päältä.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260