Takaisin

SFS6000 ja ylijännitesuojaus -aamutilaisuus Vaasassa 14.9.

SFS6000 ja ylijännitesuojaus -aamutilaisuus Vaasassa
Kesto:2 tuntia
Kello:8:30 – 10:30
Hinta: maksuton
Osanottajamäärä enintään: 15

SFS6000-standardi on uudistunut tälle vuodelle ja vaatimukset mm. ylijännitesuojauksen osalta ovat muuttuneet merkittävästi. Tule aamutilaisuuteemme kuuntelemaan ylijännitesuojauksen perusteista ja uudistuneesta SFS6000-standardista.

Tilaisuus alkaa kello 8:30 aamukahvin ja kevyen syötävän merkeissä ja päättyy kello 10:30 mennessä.

Mukaan mahtuu 15 henkilöä. Ilmoittaudu heti, mutta viimeistään 10.9 mennessä.

Tavoitteet

Tilaisuudessa asiantuntijamme Olli Korpinen käy läpi ylijännitesuojauksen perusteet sekä muutokset uusien SFS6000-vaatimusten myötä. Opit uudistuneen SFS6000-standardin asettamat vaatimukset ylijännitesuojauksen osalta ja sinulla on valmiudet valita oikeanlainen ylijännitesuoja käyttökohteen mukaan.

Sisältö

Uudet SFS6000-vaatimukset ylijännitesuojaukselle:

  • Milloin ylijännitesuojausta tarvitaan?
  • Kuinka toteuttaa suojaus SFS6000-mukaisesti?
  • Kiinteistökohteiden suojaus ja mallisto
  • Uudet sulakevapaat SEC-ukkossuojat