Takaisin

SFS6000 ja ylijännitesuojaus -aamutilaisuus Tampereella 13.9. - TILAISUUS ON TÄYNNÄ!

SFS6000 ja ylijännitesuojaus -aamutilaisuus Tampereella
Kesto:2 tuntia
Kello:9:00 - 11:00
Hinta: maksuton
Osanottajamäärä enintään: 20

SFS6000-standardi on uudistunut tälle vuodelle ja vaatimukset mm. ylijännitesuojauksen osalta ovat muuttuneet merkittävästi. Tule aamutilaisuuteemme kuuntelemaan ylijännitesuojauksen perusteista ja uudistuneesta SFS6000-standardista.

Tilaisuus alkaa kello 9:00 aamukahvin ja kevyen syötävän merkeissä ja päättyy kello 11:00 mennessä.

Mukaan mahtuu 20 henkilöä.

Tilaisuus on täynnä!
Mikäli seminaarin aihe kuitenkin kiinnostaa sinua, voit olla yhteydessä Olli Korpiseen okorpinen(at)phoenixcontact.com.

Tavoitteet

Tilaisuudessa asiantuntijamme Olli Korpinen käy läpi ylijännitesuojauksen perusteet sekä muutokset uusien SFS6000-vaatimusten myötä. Opit uudistuneen SFS6000-standardin asettamat vaatimukset ylijännitesuojauksen osalta ja sinulla on valmiudet valita oikeanlainen ylijännitesuoja käyttökohteen mukaan.

Sisältö

Uudet SFS6000-vaatimukset ylijännitesuojaukselle:

  • Milloin ylijännitesuojausta tarvitaan?

  • Kuinka toteuttaa suojaus SFS6000-mukaisesti?

  • Kiinteistökohteiden suojaus ja mallisto

  • Uudet sulakevapaat SEC-ukkossuojat