Palvelut

Palvelut

Askeleen edellä

Hanki lisää tietoa tai käytä ammattitaitoista asiakaspalvelua.

Tuotteidemme avulla voit parantaa huomattavasti laitteistojesi luotettavuutta ja käyttövalmiutta. Tämän lisäksi tarjoamme myös kattavan asiakastuen.

Seminaarit

Kattava seminaarivalikoimamme muodostaa optimaaliset puitteet tietotaitomme tehokkaalle välittämiselle. Lisäksi tarjoamme runsaasti tietoa painetussa muodossa ja kaikki mahdollisuudet paikasta riippumattomaan tiedonhankintaan Internetin välityksellä - voit myös tilata tuotteita ja tarkistaa niiden saatavuuden verkkosivullamme.

Tärkeintä meille on kuitenkin henkilökohtainen suhde asiakkaisiimme – ihmiseltä ihmiselle.

Tekninen neuvonta ja erityisten asiakaskohtaisten ratkaisujen laatiminen

Juuri ylijännitesuojauksessa asiakkaillamme on aivan yksilöllisiä tarpeita. Tästä syystä on tärkeää, että ylijännitesuojauskonsepti on räätälöity vastaamaan juuri näihin tarpeisiin. Palvelemme sinua mielellämme. Laadimme kanssasi tarpeisiisi sopivan ylijännitesuojauskonseptin. Näin voit olla varma siitä, että laitteesi ja järjestelmäsi ovat täydellisesti suojattuja ja aina käyttövalmiita.

CHECKMASTER-testauslaitteen lainauspalvelu

CHECKMASTER-testauslaitteen avulla ylijännitesuojat voidaan testata suoraan paikan päällä. Näin aikaavievää laboratoriotestausta ei tarvita. Laitteesi ja järjestelmäsi pysyvät suojattuina koko ajan. Vaihdettavien testausyksikköjen avulla voit käyttää CHECKMASTER-testauslaitetta mitä erilaisimpien suojalaitteiden testaamiseen.

CHECKMASTER-testauslaitteen hankinta on mielekäs ja hyödyllinen sijoitus. Kaikilla asiakkailla ei kuitenkaan ole niin mittavia ylijännitesuojalaitteita käytössään, että järjestelmän hankkiminen kannattaisi. Tästä syystä tarjoammekin näille asiakkaille testauslaitteen lainauspalvelun.

Tuemme henkilöstösi koulutusta, jatkokoulutusta ja pätevöitymistä

Jotta myös työntekijäsi tuntisivat perusteellisesti yrityksessä käytössä olevan ylijännitesuojauskonseptin, tuemme sinua henkilöstösi koulutuksessa, jatkokoulutuksessa ja pätevöittämisessä.

Suunnittelutukea henkilökohtaisesti tai ohjelmiston avulla

Jos kaipaat henkilökohtaista neuvontaa suojauskonseptisi suunnittelussa, olemme mielellämme käytettävissäsi.

Vaihtoehtoisesti CLIP PROJECT -ohjelmisto auttaa sinua Phoenix Contactin DIN-kiskoon asennettavien tuotteiden projektisuunnittelussa. Ja ohjelmaan integroitu ylimääräinen ohjelmistomoduuli TRABTECH select tukee sinua kattavien ylijännitesuojauskonseptien suunnittelussa.