Oikeat laitteistot norminmukaiseen testaukseen.
Phoenix Contactilla on 1 300 m²:n suuruinen nykyaikainen, tehokas ja akkreditoitu laboratorio, joka on tarkoitettu erityisesti ylijännitesuojien testaamiseen. Siellä voidaan jäljitellä muun muassa häiriöitä, joita ilmenee salaman iskiessä, kytkettäessä tai staattisen varauksen purkautuessa.
21.5.2014 Phoenix Cotnact avasi uuden ylijännitesuojien tutkimus- ja teknologiakeskuksen. Vahva paikallinen osaamisemme tukee asemaamme tämän alan teknisenä johtajana entisestään.
Samassa rakennuksessa toimivat suurjännite- ja suurvirtalaboratoriot sekä toimistotilat kehitystä, suunnittelua ja markkinointia varten. Noin 1 300 m2:n suuruinen laboratoriotila on räätälöity vastaamaan koetekniikan teknisiä ja turvateknisiä vaatimuksia ja se täyttää lähes kaikki tunnettujen sertifiointielinten kansainväliset standardit.
Testausmahdollisuuksien määrän perusteella Blombergin teknologiakeskusta voidaan pitää maailmanlaajuisesti tehokkaimpana ylijännitesuojien laboratoriona.
Laboratorion testausjärjestelmillä voidaan tuottaa impulssimuodoiltaan erilaisia syöksyvirtoja ja jännitepiikkejä. Lisäksi voidaan tuottaa verkkotaajuisia oikosulkuvirtoja ja DC-virtoja tiheäportaisesti säädettävällä jännitteellä.
Erityistä laboratoriossa on suorituskykyisten teholähdejärjestelmien kytkentämahdollisuus syöksyvirtageneraattoreihin. Näin ylijännitesuojia voidaan testata todellisuuden kaltaisessa ympäristössä.
Täällä ylijännitesuojissa voidaan testata jopa 100 kA (8/20) μs syöksyvirtaimpulsseja yhdessä tehokkaan vaihtovirtalähteen kanssa.
Testi simuloi suojalaitteiden toimintaa ja niiden vuorovaikutusta teholähdejärjestelmän kanssa ylijännitetilanteessa.
Tämän erityisen ylijännitesuojatestin lisäksi testialuetta voidaan käyttää monipuolisesti yksivaiheisesta kolmivaiheeseen.
Testauslaboratorio on sertifioitu DIN EN ISO/IEC 17025:n mukaisesti. Tämä standardi kuvaa "Koe- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyydelle asetettavat yleiset vaatimukset". Saksalainen sertifiointielin on tarkastanut ja vahvistanut ISO 17025:n vaatimusten toteuttamisen ja noudattamisen.
Sertifiointi todistaa seuraavat seikat:
Sertifioitujen testauslaboratorioiden testausraportit hyväksytään maailmanlaajuisesti.
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"