Ylijännitteiden vaikutukset

Virtapiiriin kytkeytyvät ylijännitteet aiheuttavat useimmissa tapauksissa huomattavia vahinkoja järjestelmissä ja laitteissa. Jatkuvasti käytettävissä laitteissa riski on erityisen korkea. Niissä vahingot voivat johtaa erittäin korkeisiin kustannuksiin.

Kustannuksia ei aiheuta pelkästään vahingoittuneiden laitteiden vaihtaminen uusiin tai korjaaminen. Vielä kalliimmaksi tulevat pidemmät seisokkiajat tai ohjelmistojen tai tietojen menetys.

Vahinkojen yleisyys

Ylijännitteistä aiheutuvien vahinkojen yleisyys (lähde: GDV / 2013)  

Ylijännitteistä aiheutuvien vahinkojen yleisyys (lähde: GDV, 2013)

Vakuutusyhtiöiden tilastojen mukaan ylijännitteistä aiheutuvat vuosittaiset vahinkomäärät ovat huomattavia. Useimmissa tapauksissa vakuutus korvaa laitteistovahingot elektronisten järjestelmien käyttäjälle. Suuria taloudellisia rasitteita aiheuttavia ohjelmistovahinkoja ja järjestelmäseisokkeja ei usein ole vakuutettu.

Saksalaisten vakuutusyhtiöiden vuoden 2013 tilastojen mukaan ylijännitevaurioiden osuus kiinteistö- ja palovakuutuksista on 57,9 prosenttia. Päälle tulevat vielä ukkosvauriot 10,5 prosentin osuudella. Muiden vaurioiden osuus on näin ollen 31,6 prosenttia (lähde: Saksan vakuutusalan keskusliitto GDV).

Riskialttius

Sähkökomponentin ylijännitevauriot  

Sähkökomponentin ylijännitevauriot

Jokainen virtapiiri toimii tietyllä nimellisjännitteellä. Tästä syystä jokainen toleranssirajan ylittävä jännitteen nousu on ylijännitettä.

Vaurioiden laajuus riippuu voimakkaasti käytettyjen komponenttien jännitteenkestävyydestä sekä siitä, kuinka suurta energiaa kyseessä oleva virtapiiri pystyy käsittelemään.

Tehokas suoja suojapiiriperiaatteella

Suojapiiriperiaatteen esittely  

Suojapiiriperiaatteen esittely

Suojapiiriperiaatteella tarkoitetaan aukotonta menetelmää järjestelmän suojaamiseksi ylijännitteiltä. Idean selkeyttämiseksi voidaan suojattavan kohteen ympärille vetää kuvitteellinen ympyrä. Kaikkiin kohtiin, joissa johdot leikkaavat tämän ympyrän, on asennettava ylijännitesuoja. Kyseisen virtapiirin nimellistiedot on huomioitava suojalaitteita valittaessa. Näin suojapiirin sisäinen alue saadaan suojattua siten, että johdinliitäntöjen ylijännitekytkennöiltä vältytään johdonmukaisesti.

Suojapiirikonsepti on jaettu seuraaviin ala-alueisiin:

  • Sähkönsyöttö
  • Mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikka
  • Tietotekniikka
  • Lähetin- ja vastaanotinlaitteistot