Sovellusalueet

Sovellusalueet

Sinulle tärkeä voi tuhoutua salamannopeasti

Phoenix Contactin ylijännitesuoja - luotettava suojaus, korkealuokkainen laitteisto ja yksinkertainen asennus.

Ylijännitesuoja asuinrakennukselle

Suojaa kotisi salamaniskuilta ja ylijännitteiltä. Ei lämmitystä talvella? Televisio rikki olympialaisten aikana? Tietokone hajonnut kaikkine perhekuvineen?

Jos olet huolissasi näistä uhkakuvista, tutustu ylijännitesuojaukseen. Jopa 2 km:n etäisyydellä tapahtuva salamanisku voi tuhota sekunnin murto-osassa elektroniset laitteet, kuten televisiot, tietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, keskuslämmityksen, jääkaapit ja pakastimet, kahviautomaatit ja monet muut.

Näiden laitteiden esinevahingot voivat olla tuhansia euroja. Vaikka kotivakuutus korvaisi vahingot, henkilökohtaisten tietojen katoamista ei voida korjata.

Tarvitset Adobe Flash plug-inin sisällön katsomista varten.

Get Adobe Flash player

Suositellut ylijännitesuojat

Käytä seuraavaa konfiguraattoria asuinrakennuksesi kattavan suojauksen varmistamiseen. Oikeiden tuotteiden valinta sujuu käden käänteessä.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Latausaseman ylijännitesuojaus

Olemme kokeilleet, mitä ylijännite aiheuttaa Wallbox-latausasemalle.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje