FAQ

FAQ: Toiminnallinen turvallisuus

Vastauksia kysymyksiin toiminnallisesta turvallisuudesta

Asiantuntijamme vastaavat kysymyksiisi.

Etkö löydä vastausta kysymykseesi? – Ota meihin yhteyttä.

Mikäli et löydä vastausta kysymykseesi, ota meihin yhteyttä täyttämällä alla oleva lomake. Vastaamme mielellämme toiminnallista turvallisuutta koskeviin kysymyksiin ja otamme vastaan ideoita.

Ei, yksittäisillä komponenteilla ei voi olla SIL- tai PL-luokitusta.

SIL-luokitus koskee aina täydellistä turvallisuustoimintoa ja SILCL-luokitus alajärjestelmää (EN 62061 -standardin mukaan).

PL- ja SIL-tasojen välinen suhde voidaan määrittää PFHd-arvon avulla. PFHd-arvojen määrittämisessä ei oteta huomioon näiden kahden standardin erityisvaatimuksia, jotka koskevat sallittua rakennetta, diagnostiiikan kattavuutta tai niiden systemaattisia vaatimuksia.

Molempien standardien mukaan pakko-ohjatuilla koskettimilla varustettujen redundanttien (2-kanavaisten) kytkentälaitteiden ja releiden diagnostiikan kattavuus on 99 %. Edellytyksenä on diagnostiikkatoiminto, joka antaa oikeanlaisen virhevasteen tai varoituksen vaaratilanteessa.

Ei, yleensä vain yksi virhe aiheuttaa vikaantumisen. Valmistajan on mahdollista varmistaa laitteiston 1-tason vikasietoisuus magneettikäyttöisissä järjestelmissä tai RFID-järjestelmissä.

Ei, käyttäjä voi laskea kulloisenkin sovelluksen kulutusosien PFHd-arvon B10d-arvosta käyttösyklien määrän mukaan.

MTBF (mean time between failure) kuvaa keskimääräistä aikaa vikaantumisten välillä.

MTTF (mean time to failure) kuvaa keskimääräistä aikaa ensimmäiseen vikaantumiseen.

D tarkoittaa vaarallista (englanniksi dangerous).

MTTFd (mean time to dangerous failure) kuvaa keskimääräistä aikaa ensimmäiseen vaaralliseen vikaantumiseen.

Kyllä, PL e -tason mukaisissa käyttöjärjestelmäohjelmistoissa on kuitenkin otettava huomioon IEC 61508-3 -standardin vaatimukset.

EN ISO 13849-1- ja EN 62061 -standardien liitteet sisältävät korvaavat vertailuarvot usein käytetyille komponenteille. Valmistajan antamia arvoja on kuitenkin aina käytettävä, mikäli ne ovat saatavilla.

Et, EN ISO 13849-1 kuvaa vain korkean vaateen (High-Demand) tilaa. Tästä syystä voit suorittaa MTTF-arvioinnin vain käyttämällä lisätoimenpiteitä, kuten pakotettua mukauttamista.

Ei, ohjelmistolle ei ole molempiin standardeihin perustuvaa erillistä sertifiointivelvollisuutta. Se perustuu koko projektin kokoon ja monimutkaisuuteen. Turvatoimintojen vahvistaminen ja hyväksyminen voivat edellyttää ohjelmistotestin suorittamista. Tietoja tästä aiheesta on EN ISO 13849-1 -standardin kappaleessa 4.6, EN 62061 -standardin kappaleissa 6.9 ja 6.10 sekä EN 61508-3 -standardissa.

Ei, tilastollisten tunnusarvojen (kuten MTTF- ja B10d-arvon) lisäksi rakenneosan on sovelluttava käyttöön myös toiminnallisilta ominaisuuksiltaan ja täytettävä tietyt vähimmäisvaatimukset. Tällaisia ovat esimerkiksi rakenteelle ja turvateknisille ominaisuuksille asetetut vaatimukset (turvallisuusperiaatteiden toteutus ja käyttö).