Takaisin

Järjestelmäarkkitehtuurit

Kun turvallisuussovellus otetaan käyttöön, kaikkien normatiivisten vaatimusten noudattamisen ohella myöskään sopivan turvallisuuskonseptin sekä ohjaus- ja arviointilogiikan järjestelmäarkkitehtuurin valinta ei ole helppoa. Tähän on käytettävissä turvareleitä, konfiguroitavia moduuleja sekä kenttäväyläliitännällisiä turvaohjauksia. Jos käytetään oikeaa tekniikkaa, turvallisuuteen suunnatun sovelluksen käyttö on helppoa, taloudellista ja standardien mukaista.

Turvareleet

Sähkömekaanisten turvareleiden kaaviomainen esitys  

Yksinkertaisten turvajärjestelmien helppo ja nopea asennus

Yksinkertaiset sovellukset vähillä turvatoiminnoilla, esimerkiksi automaattinen käsittelylaite turvaoven ja hätäpysäytyspainikkeen kera, toteutetaan perinteisillä turvareleillä. Kaikki normatiiviset vaatimukset täyttävät yksinkertaiset turvajärjestelmät voidaan toteuttaa tässä tapauksessa sähkömekaanisilla turvareleillä helposti ja nopeasti.

Tämän järjestelmäarkkitehtuurin tyypilliset piirteet:

  • Perinteinen erotus turva- ja toiminnanohjauksen välillä
  • Eri verkko ja I/O-laitteet
Takaisin ylös

Konfiguroitavat turvareleet

Konfiguroitavien turvamoduulien kaaviomainen esitys  

Luotettavat ja monipuoliset konfiguroitavat turvamoduulit

Laitteistokokojen kasvaessa lisääntyy useimmiten myös turvatoimintojen lukumäärä, ja usein myös muita ominaisuuksia täytyy ottaa käyttöön, kuten yksittäisten moduulien väliaikainen päälle- ja poiskytkentä. Tällaisiin sovelluksiin soveltuvat konfiguroitavat turvamoduulit.

Tämän järjestelmäarkkitehtuurin tyypilliset piirteet:

  • Perinteinen erotus turva- ja toiminnanohjauksen välillä
  • Yhteinen verkko muuhun kuin turvallisuuskommunikaatioon
  • Eri I/O-oheislaitteet
Takaisin ylös

Verkkoturvaratkaisut

Konfiguroitavien turvamoduulien kaaviomainen esitys – hajautettu ratkaisu  

Turvatoiminnot liitettynä vakioverkon kautta

Laajoissa järjestelmissä tarvitaan yleensä enemmän turvatoimintoja. Perussignaalien ohella myös turvasignaalit on usein käsiteltävä ja/tai tuotettava hajautetusti kenttäväylän kautta.

Tavoitteena on johdotukseen kuluvan ajan huomattava vähentäminen ja joustavuuden lisääminen. Hajautetusti verkkoon jaetut, konfiguroitavat turvamoduulit soveltuvat keskikokoisiin sovelluksiin saakka. Niitä voi käyttää ilman turvaohjausta ja turvallista väyläjärjestelmää. Turvallisuussidonnaiset signaalit vaihdetaan perusverkon kautta.

Tämän järjestelmäarkkitehtuurin tyypilliset piirteet:

  • Perinteinen erotus turva- ja toiminnanohjauksen välillä 
  • Yhteinen verkko vakio- ja turvallisuuskommunikaatioon 
  • I/O-moduulit sekä turvalogiikka jaettu verkkoon
Takaisin ylös

Turvallinen ohjaustekniikka

Ohjelmoitavien turvaohjausten kaaviomainen esitys  

Ohjelmoitavien turvaohjauksien käyttö

Jos sovellus on monimutkainen eikä turvatoimintoja voi enää ottaa käyttöön kuvailtujen teknologioiden kanssa, turvaohjaukset yhdistettynä turvalliseen kenttäväylään on oikea valinta.

Tähän on käytettävissä kaksi eri ratkaisua:

1) Ensimmäisessä haaroitetuilla eli perusohjauksesta erotetuilla turvaohjauksilla luodaan oma, erikseen asennettava turvaverkko, mikä lisää kustannuksia ja vie aikaa.

2) Toisessa ratkaisussa turvaohjaus on integroitu perusohjaukseen ja se kommunikoi turvalaitteiden kanssa olemassa olevan verkon kautta. Tämä menettelytapa on osoittautunut teknisesti järkevämmäksi ja tarjoaa taloudelliselta kannalta parempia vaihtoehtoja.

Tämän järjestelmäarkkitehtuurin tyypilliset piirteet:

  • Eri integraatioasteet mahdollisia
  • Yhteinen kommunikaatiojärjestelmä vakio- ja turvakomponenteille
Takaisin ylös

Turvallisuuskäyttöön suunnatut tulo- ja lähtömoduulit

Turvallisuuskäyttöön suunnattujen tulo- ja lähtömoduulien kaavioimainen esitys  

Turvallisuuskäyttöön suunnattujen tulo- ja lähtömoduulien käyttö

Keskikokoisissa ja suurissa sovellutuksissa myös turvasignaalit käsitellään ja/tai tuotetaan kenttäväylän kautta. Turvallisuuskäyttöön suunnatut tulo- ja lähtömoduulit kommunikoivat näihin verkkoihin jaettuna turvaohjauksen kanssa ja ne mukautetaan sovellutukseen joustavan parametroinnin kautta.

Tämän järjestelmäarkkitehtuurin tyypilliset piirteet:

  • Hajautetut turvalliset ja perustulo- ja lähtömoduulit yhteistoiminnassa turvaohjauksen kanssa
  • Yhteinen tiedonsiirtojärjestelmä vakio- ja turvakomponenteille kenttäväylän kautta
Takaisin ylös

Lopputulos

Yhteenveto: Yksittäisten turvateknologioiden rajaaminen turvallisuustoimintojen lukumäärän ja loogisten operaatioiden monimutkaisuuden mukaan osoittaa, että jokaiseen sovellukseen on olemassa helppo ja taloudellinen ratkaisu.

Takaisin ylös