Takaisin

PROFIsafe

PROFIsafe on sertifioitu profiili Profibus- ja PROFINET-standardeille. PROFIsafe täyttää EN ISO 13849-1:n mukaisen SIL-luokan 3 (Safety Integrity Level eli turvallinen eheystaso) tai 4 myötä prosessi- ja tuotantoteollisuuden korkeimmat turvallisuusvaatimukset. Sekä turvallisuuteen liittyvä että perustiedonsiirto tapahtuu saman kaapelin kautta.

PROFIsafe-protokolla

PROFIsafe-protokollan kaaviomainen esitys  

PROFIsafe-protokolla

PROFIsafe-järjestelmä on Profibus- ja PROFINET-järjestelmien laajennus. Järjestelmällä voi suorittaa vapaasti ohjelmoitavia turvatoimintoja ja siirtää tarvittavia turvallisia tulo- ja lähtötietoja turvallisista I/O-laitteista ja niihin.

Turvaohjaus ja turvalliset väylälaitteet kommunikoivat keskenään PROFIsafe-protokollan kautta, joka kerrostaa vakion Profibus- ja PROFINET-protokollan ja sisältää turvalliset tulo- ja lähtötiedot sekä tietoturvatiedot.

Black Channel -periaate

Black Channel -periaatteen kaaviomainen esitys  

Black Channel -periaate

PROFIsafe käyttää Black Channel -periaatetta turvallisten tietojen siirtoon perusverkon kautta aivan kuin INTERBUS-Safety.

Turvallisia tietoja, jotka koostuvat pelkästään turvallisuuteen liittyvistä käyttäjätiedoista ja niiden suojaukseen tarvittavasta protokollalisäkehyksestä, siirretään yhdessä turvallisuuteen liittymättömien tietojen kanssa Profibus- ja PROFINET-järjestelmän kautta.

Turvallisen ohjauksen F-isäntä ja I/O-moduulin F-laite vaihtavat tällä tavalla turvallisia signaaleja.

Integroidut suojausmekanismit suojaavat seuraavilta mahdollisilta virheiltä:

  • Viestien toistaminen
  • Viestien häviäminen
  • Viestien liittäminen
  • Viestien väärä järjestys
  • Tietojen turmeltuminen
  • Viestien viivästyminen
  • Uusiutuvat muistivirheet kytkimissä
  • Laitteiden vaihtuminen

CReaktioaika

Kaaviomainen esitys reaktioajoista PROFIsafe-järjestelmällä  

Reaktioajat PROFIsafe-järjestelmällä

Turvajärjestelmän vähimmäisetäisyys vaaraan on riippuvainen seuraavista tekijöistä:

  • Anturin viiveaika
  • Turvallisuusohjelman käsittelyaika turvaohjauksessa sekä verkkosiirrot
  • Tulo- ja lähtömoduulien käsittely- ja suodatusajat
  • Toimilaitteen viive- ja/tai jälkikäyntiaika

Antureiden ja toimilaitteiden viiveajat ovat riippumattomia käytetystä turvallisuusprotokollasta ja niitä on tarkasteltava erikseen.

Reaktioaika määritetään pyytämättömien, synkronoimattomien yksittäisprosessien vuoksi seuraavien arvojen summana:

  • Tulomoduulin watchdog-aika
  • Verkon säädetty watchdog-aika tulomoduulista ohjaukseen
  • Turvaohjauksen säädetty watchdog-aika
  • Verkon säädetty watchdog-aika ohjauksesta lähtömoduuliin
  • Lähtömoduulin watchdog-aika