Takaisin

Turvareleet

Turvareleiden täytyy olla helposti käsiteltäviä ja turvallisia käyttää – se on Phoenix Contactin PSR-sarjan tarkoitus.

Turvareleet

Turvareleet, joissa on pakko-ohjatut koskettimet, olivat ensimmäisiä antureiden ja toimilaitteiden valvontaan käytettävissä olevia komponentteja.

Turvareleiden käyttö on optimaalista, kun kone tai laitteisto edellyttää vähäisen määrän toteutettavia turvatoimintoja ja loogisia operaatioita, esimerkiksi:

  • Hätäpysäytys
  • Liikkuvien turvajärjestelmien valvonta (kuten turvaovien)
  • Ilman kosketusta toimivat turvalaitteet
  • Kahden käden ohjaukset tyyppiin IIIC saakka
  • Seisokki- ja kierrosnopeusvalvonta

Turvarele koneiden ja laitteistojen toimintojen turvalliseen valvontaan perustuu EN 50205:n mukaiseen reletekniikkaan, jossa käytetään pakko-ohjattuja koskettimia.

Takaisin ylös

Pakko-ohjatut koskettimet

Turvareleessä, jossa on integroitu valvonta, käytetään pakko-ohjausominaisuutta vikojen tunnistukseen.

Näin vakavat viat, kuten kosketinten yhteenhitsautuminen, tunnistetaan turvallisesti ja saavutetaan korkea turvataso.

Pakko-ohjattujen kosketinten toimintaperiaate
Takaisin ylös

Turvakytkinlaitteet ja toimintaturvallisuus

Turvarelekaavio  

Luokan 4 turvarele, jolla redundantti rakenne

Turvakytkinlaite on alijärjestelmä, joka muodostaa turvatoiminnon logiikkaosan ja sen täytyy siksi olla uusien turvallisuusvaatimusten mukainen. Sertifiointiprosessin yhteydessä tutkitaan, arvioidaan ja validoidaan mm. seuraavat kytkinlaitteen ominaisuudet:

  • Määräystenmukainen rakenne
  • Keskimääräinen vaarallinen vikaantumisaika (MTTFd)
  • Diagnostiikan kattavuus (DC)
  • Yhteisvika (CCF)
Takaisin ylös

Älykkäät turvakytkinlaitteet

Turvatekniikan muuttuessa uusien turvastandardien vaatimukset voidaan nyt täyttää moderneilla teknologioilla. Uudet, konfiguroitavat, kapearakenteiset turvakytkinlaitteet tarjoavat enemmän turvatoimintoja.

Näin koneen tai laitteiston kaikki turvatoiminnot voidaan toteuttaa yhdellä ainoalla turvakytkinlaitteella.

Takaisin ylös