Reletekniikka

Reletekniikka

Innovatiivisia ratkaisuja kytkentälaitteille

Lisää teollisuuden turvallisuutta ja käytettävyyttä

Kytkentälaitetekniikan innovaatiot markkinoiden saataville – tämä edellyttää vaatimusten tuntemista, eri alueiden tietotaidon yhdistämistä ja kykyä valmistaa omia tuotteita.

Phoenix Contactin tekninen pätevyys, asiantuntijatiimit ja vuosikymmenien kokemus mahdollistavat perustutkimuksen ja tuotteiden kehittämisen ensimmäisestä ideasta sarjavalmistukseen saakka.

Innovaatioesimerkki: uusi, kapea ja pakko-ohjatuilla koskettimilla varustettu releyksikkö

Uusi 6 mm:n releyksikkö

Uusi 6 mm:n releyksikkö

Tähän asti releyksikön koko on aina ollut rajoittava tekijä. Phoenix Contact on nyt kehittänyt kapean, pakko-ohjatun releyksikön, joka vain 6 mm:n levyisenä tarjoaa täyden suorituskyvyn – alhaisella energiankulutuksella ja maksimaalisella järjestelmäkäytettävydellä.

Yhä pienikokoisempi mekatroniikka mahdollistaa modulaariset turvakonseptit - kuten esimerkiksi Industrie 4.0 edellyttää.

Releyksikkö: uusien kytkentälaitteiden ydin

Uusi, edistyksellinen reletekniikka

Erittäin kompakti PSRmini-turvarele

Erittäin pienikokoinen, pakko-ohjatuilla koskettimilla varustettu releyksikkö mahdollistaa esim. vain 6 mm:n levyisen turvareleen käytön.

Voit asentaa turvaratkaisusi modulaarisesti ja erityisen tilaa säästävästi yhdestä laitekoskettimesta lähtien.

Edut:

  • Tilaa säästävä asennus, alemmat kustannukset - äärimmäisen kapea, 6 - 12 mm:n kotelo
  • Kytkentäteho jopa 6 A
  • Maksimaalinen käyttövarmuus - kaksoiskosketin diagnostiikkaa varten
  • Modulaarinen rakenne: nyt yhdestä laitekoskettimesta alkaen
  • Hajautettujen konseptien asennus - Ex-alueelle saakka