Lämpösiirtotekniikka

Lämpösiirtotekniikka

Nopea ja edullinen merkintä

Phoenix Contactin kompakti lämpösiirtotekniikka.

Edut

  • Luotettava, tunnettu tulostusmenetelmä, korkea käytettävyys
  • Käyttö ei vaadi huoltoa
  • Korkea laatu: selkeä tulostusjälki, viivakoodit, tekstikoko alkaen 1,6 mm
  • Kompaktit ja kestävät laitteet

Tulostusperiaate

Lämpösiirtotulostuksen toimintaperiaate  

Lämpösiirtotulostuksen toimintaperiaate

Lämpösiirtotulostuksessa monikerroksinen värinauha viedään tulostuspään ja materiaalin väliin. Tulostuspäähän on jokaista pikseliä varten integroitu lämpöelementti, jota voidaan lämmittää tietokoneohjatusti. Nämä lämpöelementit, ns. dotit, on sijoitettu suoraan linjaan. Ne irrottavat värikerroksen ja siirtävät näin tulostusjäljen riveittäin merkittävään osaan.

Myös tämä menetelmä on nopea ja joustava. Se vaatii kuitenkin sopivat pintaominaisuudet, jotta värinauha kiinnittyy aukottomasti materiaaliin. Pehmeille materiaaleille (kuten etiketit) on saatavana useita järjestelmiä, mutta koville materiaaleille (esim. polykarbonaatti) vain muutamia.

Värinauhat

Värinauha on lämpösiirtotulostuksen keskeinen komponentti. Se koostuu useasta kerroksesta. Laminointi on suunniteltu minimoimaan hankaus ja staattinen varaus tulostuspään suojaamiseksi. Laminointi on päällystetty PET-kalvolla, joka on lämpöherkän värikerroksen alla.

Lämpösiirtotulostimen värinauhan rakenne

Lämpösiirtotulostimen värinauhan rakenne

Saatavana on kolme erilaista värikerrostyyppiä. Phoenix Contactin lämpösiirtotulostimissa käytetään hartsinauhoja, jotka sisältävät erillisen välikerroksen värin ja PET-kalvon välissä.

  • Sopii pääasiassa paperisille tulostusvälineille
  • Muodostaa karkealla pinnalla terävän, hyvin luettavan tulostusjäljen
  • Alhainen hankaus- ja naarmutuksenkestävyys
  • Käytetään alhaisella tulostusenergialla
  • Sopii kalvoille ja muovipinnoille
  • Hankaus- ja naarmutuksenkestävät tulostusjäljet, erittäin korkea lämmönkestävyys
  • Hyvin pysyvä tulostusjälki, kestää liuotinaineita ja kemikaaleja
  • Vahanauhoja korkeampi sulamislämpötila, vaatii enemmän lämmitystehoa tulostuspäässä, alhainen tulostusnopeus
  • Siirretään korkealla tulostusenergialla materiaaliin
  • Yhdistää vaha- ja hartsivärinauhojen ominaisuudet
  • Sopii paperille ja muoville
  • Tulostusjälki on hankaus- ja naarmutuksenkestävä, hyvä lämmönkestävyys
  • Sietää täyshartsinauhoja heikommin liuotinaineita ja kemikaaleja
  • Voidaan käyttää korkeissa tulostusnopeuksissa ja sopii näin moniin sovelluksiin
  • Käytetään kohtalaisella tulostusenergialla

Tuotteisiin

Haluatko lisätietoja näistä tuotteista? Napsauta seuraavaa painiketta.