Lasertekniikka

Lasertekniikka

Pysyvä ja luotettava merkintä

Luotettava lasertekniikka Phoenix Contactilta.

Edut

  • Perustuu pulssiaaltoja käyttävään ytterbium-kuitulasertekniikkaan
  • Monipuolinen materiaalivalikoima alumiinista, teräksestä, muovista ja kalvoista
  • Lasermerkintä tarkoittaa: ei mustetta, ei värinauhaa, ei väriainetta
  • Pysyvä merkintä kaivertamalla, lämpökäsittelyllä tai karbonoimalla
  • Korkea laatu: viivakoodit, resoluutio 500 dpi

Säteilylähteet

Kuitulaserin rakennekaavio  

Kuitulaserin rakennekaavio

Laser jaetaan kahteen käyttötapaan:

  • Jatkuvatoimiset laserit säteilevät pysyvää valoaaltoa vakioteholla
  • Pulssilaserit tuottavat pulssimuotoista säteilyä ja ne jaetaan pulssin ajallisen keston mukaan lyhyisiin ja ultralyhyisiin pulssilasereihin

Laserit eritellään käytettävän väliaineen mukaan solid-state-lasereihin ja kaasulasereihin. Solid-state-laserien aktiivisina väliaineina toimivat seostetut lasit tai kiteet. Tässä peruskide sisältää vastaioneita erilaisissa pitoisuuksissa. Näillä ioneilla on määrätty seostus (pitoisuus). Tyypillisiä seostusmateriaaleja ovat neodyymi, ytterbium, titaani ja erbium.

Kuitulaser kuuluu solid-state-lasereihin. Kompaktin rakenteensa ja vähäisen huoltotarpeensa vuoksi se soveltuu optimaalisesti merkintöihin. Tyypillinen kuitulaser on ytterbium-yttrium-alumiini-granaatti-laser.

Ytterbium-yttrium-alumiini-granaatti-laserit lähettävät infrapunasäteilyä niin, että lasersäde voidaan CO2-lasersäteistä poiketen johtaa myös lasikuitukaapelin kautta. Pienemmän aallonpituuden vuoksi laser voi kohdistua pienempään pintaan ja saavuttaa näin CO2-laseria korkeamman resoluution.

Poistoimu

Laseria käytettäessä voi syntyä pölyjä ja kaasuja. Ne on poistettava työtilasta jatkuvasti korkean laadun varmistamiseksi. Myös työsuojelumääräykset edellyttävät käyttötilanteeseen soveltuvaa poistoimua. Eri suodatusluokkiin kuuluvien suodattimien yhdistelmää suositellaan, jotta mahdollisimman tehokas poistoimu voidaan varmistaa. Suodattimet erotellaan hiukkaskoon mukaan:

  • Karkeapölysuodatin (hiukkaset > 10 µm)
  • Hienopölysuodatin (hiukkaset 1–10 µm)
  • Leijuainesuodatin (hiukkaset < 1 µm)

Ihanteellisessa tapauksessa työtilan ilma esisuodatetaan erilaisten hienopölysuodattimien avulla. Seuraavassa vaiheessa leijuainesuodatinta käytetään pienimpienkin hiukkasten suodattamiseen ilmasta. Tällä tavalla voidaan saavuttaa 99,9 %:n kokonaispuhtaustaso.

Tuotteisiin

Haluatko lisätietoja näistä tuotteista? Napsauta seuraavaa painiketta.