Teollisuusmerkintä

Teollisuusmerkintä

Helppo tapa teollisuusmerkintään

Phoenix Contactilta löydät oikean merkintämenetelmän kaikkiin sovelluksiin.

Takaisin: Teknologiat

Kategoriat

  • UV-LED-tekniikka
    UV-LED-tekniikka

    UV-kovettuva väriaine mahdollistaa erittäin joustavan, kestävän ja edullisen tulostusmenetelmän.

  • Lasertekniikka
    Lasertekniikka

    Lasermerkinnässä kohdistettu lasersäde viedään merkittävän osan päälle.

  • Lämpösiirtotekniikka
    Lämpösiirtotekniikka

    Lämpösiirtotulostuksessa monikerroksinen värinauha viedään tulostuspään ja materiaalin väliin.

  • RFID-tekniikka
    RFID-tekniikka

    RFID (Radio Frequency Identification, radiotaajuinen etätunnistus) tarkoittaa kohteiden tunnistamista ilman kosketusta ja näköyhteyttä.

  • Sovellusalueet
    Sovellusalueet

    Lue lisää Phoenix Contactin merkintäjärjestelmien sovellusalueista.

  • Materiaali
    Materiaali

    Digitaalisten tulostusmenetelmien avulla voidaan merkitä mitä erilaisimpia materiaaleja.

  • Normit ja standardit
    Normit ja standardit

    Merkintäjärjestelmien normit ja standardit.

Edut

  • Jokaiseen sovellukseen sopiva tulostus- ja merkintätekniikka
  • Innovatiiviset merkintämenetelmät säästävät kustannuksia ja käyttövälineitä
  • Monipuoliset merkinnät: kilvet ja etiketit muovista, haponkestävästä teräksestä tai alumiinista
  • Korkealuokkaiset materiaalit takaavat pitkäikäiset ja turvalliset merkinnät
  • Tehokas RFID-tekniikka merkintään ja tunnistukseen

Esimerkki innovaatiosta: UV-LED-tulostin BLUEMARK

BLUEMARK: high-speed-tulostin UV-LED-tekniikalla  

BLUEMARK: high-speed-tulostin UV-LED-tekniikalla

Nykyaikaisella UV-LED-tekniikalla varustettu high-speed-tulostimemme käyttää erityistä tulostusmenetelmää. Menetelmä muistuttaa mustesuihkutulostusta.

Erikoisneste
BLUEMARK käyttää nestemäisestä muovista valmistettua ja värihiukkasia sisältävää nestettä. Se kovetetaan UV-valolla. Siksi merkintä on heti hankauksen ja naarmuttamisen kestävä.

Ei päästöjä
Erikoisneste tekee BLUEMARK-tulostimesta päästövapaan. Siihen verrattuna liuotinainepitoisten musteiden käyttö aiheuttaa päästöjä, jotka joutuvat ympäristöön.