NFC

NFC

NFC-liitäntä mahdollistaa yksilöllisen parametroinnin

Ilmoitusrajat ja ominaiskäyrät voidaan säätää yksilöllisesti integroidun NFC-liitännän kautta.

Innovatiiviset tekniikat varmistavat oikeat teholähteet yksilöllisiin sovelluksiin. Phoenix Contactin QUINT POWER on maailman ensimmäinen yksilöllisesti säädettävä teholähde, joka voidaan konfiguroida joustavasti NFC-liitännän kautta – jokaisen koneen ja järjestelmän luotettavaan tehonsyöttöön. Se voidaan konfiguroida joustavasti: ilmoitusrajat ja ominaiskäyrät säädetään yksilöllisesti järjestelmän tarpeisiin NFC-liitännän kautta.

NFC – mitä se on?

Near Field Communication  

Lyhyiden etäisyyksien langaton ja kosketukseton tiedonvaihto matkapuhelimen avulla

NFC (Near Field Communication) on tiedonsiirtostandardi lyhyiden etäisyyksien langattomaan ja kosketuksettomaan tiedonvaihtoon matkapuhelimen avulla.

Esimerkiksi Bluetoothista tai WLANista poiketen se ei ole pysyvä point-to-point-yhteys. Tiedonsiirto käynnistyy näin heti, kun teholähteen ja älypuhelimen välillä on yhteys. Koska tietomäärissä ja siirtonopeuksissa on rajoituksia, älypuhelinta ei saa liikuttaa tiedonsiirron aikana.

Yksilöllinen parametrointi NFC-liitännän kautta

QUINT POWER -sovellus

QUINT POWER -sovellus yksilölliseen parametrointiin

Käytä QUINT POWER -sovellusta QUINT POWER -teholähteen yksilölliseen parametrointiin NFC-liitännän kautta.

Voit esimerkiksi määrittää ilmoitusrajat ennakoivaa toimintovalvontaa varten, asettaa lähtöjännitteen ja mukauttaa lähtöominaiskäyrän yksilöllisiin vaatimuksiin. Lisäksi voit tallentaa konfigurointiprofiileja mobiililaitteeseen ja lähettää niitä.