Sovellusalueet

Sovellusalueet

Teknisesti johtavat teholähteet

Näin niitä käytetään.

Phoenix Contactin kattava tietotaito takaa korkealuokkaisilla ominaisuuksilla varustetut teholähderatkaisut kaikkiin sovelluksiin ja eri aloille: käytä luotettavia teholähteitämme järjestelmien ja koneiden tehonsyöttöön ja turvaa laitteesi sähkökatkon varalta ratkaisuillamme. Maksimoi lisäksi teholähteiden käytettävyys valitsemalla redundanttiset moduulit ja säädä QUINT POWER -teholähteen ilmoitusrajat ja ominaiskäyrät integroidun NFC-liitännän kautta yksilöllisesti järjestelmän vaatimuksiin.

Seuraavissa sovellusesimerkeissä näytetään, kuinka Phoenix Contactin innovatiivinen tekniikka edistää parhaan järjestelmäkäytettävyyden saavuttamista

ACB-tekniikka – aktiivinen, redundanttinen moduuli maksimaaliseen järjestelmäkäytettävyyteen

Aktiivinen, redundanttinen moduuli, jossa ACB-tekniikka  

ACB-tekniikka kaksinkertaistaa käyttöiän

Sovelluksissa, joissa käyttövarmuudelle asetetaan korkeimmat vaatimukset, redundanttisia teholähteitä tarvitaan estämään järjestelmäseisokki yhden verkkolaitteen vioittuessa. Epäsymmetrisen syötön seurauksena usein vain yksi verkkolaite syöttää koko kuorman, kun toinen on joutokäynnissä. Tämä johtaa syöttävän verkkolaitteen lämpökuormitukseen ja nopeaan vanhenemiseen. Kun verkkolaite käyttää vain puolta nimellisvirrasta, lämpökuormitus on huomattavasti vähäisempi.

QUINT ORING -moduulien ACB-tekniikka huolehtii teholähteiden tasaisesta kuormituksesta ja kaksinkertaistaa redundanttisen järjestelmän eliniän.

IQ-tekniikka – älykäs UPS-järjestelmä parhaaseen järjestelmäkäytettävyyteen

IQ-tekniikalla varustettu UPS-järjestelmä  

IQ-tekniikka on askeleen edellä

Kun teollisuus-PC:n jatkuva tehonsyöttö on 24 V DC, 3,4 Ah:n UPS voi syöttää tavanomaisessa ratkaisussa ja optimaalisissa oloissa 20 minuutin ajan 24 V DC / 5 A. Varaus, suorituskyky ja jäljellä oleva käyttöaika eivät ole tiedossa.

IQ-tekniikalla varustettu älykäs UPS sitä vastoin varmistaa jatkuvasti vakaan tehonsyötön, kun akkua käytetään optimaalisesti. Se määrittää akun kaikki tärkeät tilat: älykäs akunhallinta tunnistaa senhetkisen varauksen ja laskee jäljellä olevan käyttöajan. QUINT UPS ilmoittaa, onko todellinen puskuriaika vielä 20 minuuttia. Kun asetettava raja-arvo on saavutettu, annetaan varoitus potentiaalivapaan kärkitiedon kautta, ohjelmiston välityksellä tai suoraan ylempitasoisiin ohjauksiin.

NFC yksilölliseen parametrointiin

QUINT POWER -teholähteen parametrointi (NFC:n kautta)  

Yksilöllinen teholähde – parametrointi NFC-liitännän kautta

Jokainen sovellus on yksilöllinen ja vaatii myös yksilöllisen teholähteen parhaan järjestelmäkäytettävyyden varmistamiseksi. Phoenix Contactin QUINT POWER on maailman ensimmäinen yksilöllisesti säädettävä teholähde, joka toimitetaan haluttaessa myös valmiiksi konfiguroituna.

Uusi teholähde voidaan konfiguroida joustavasti jokaisen koneen ja järjestelmän luotettavan tehonsyötön varmistamiseksi. Ilmoitusrajat ja ominaiskäyrät säädetään yksilöllisesti järjestelmän tarpeisiin integroidun NFC-liitännän kautta. Kun teholähteen parametrit on asetettu, arvot siirretään muihin laitteisiin helposti sovelluksen tai ohjelmiston avulla.

SFB-tekniikka – korkein järjestelmäkäytettävyys QUINT POWER -teholähteellä

QUINT POWER, jossa SFB-tekniikka  

SFB-tekniikka suojaa taloudellisesti ja selektiivisesti

Jotta vakiosuojakatkaisijat voidaan laukaista magneettisesti ja nopeasti, teholähteiden pitää toimittaa lyhytaikaisesti moninkertainen nimellisvirtamäärä.

Teholähde (24 V / 20 A) syöttää virtaa ohjaukseen ja kolmelle muulle kuormalle. Jokaista 25 metrin kuparijohdoista (läpimitta 2,5 mm2) koostuvaa virtapiiriä suojaa suojakatkaisija (6 A / B-ominaiskäyrä). Oikosulkutilanteessa 20 A -verkkolaite syöttää SFB-tekniikkaa käyttäen lyhytaikaisesti 6-kertaisen nimellisvirran, ts. enintään 120 A. Suojakatkaisija laukeaa 3–5 ms:n kuluessa, kun sen ominaiskäyrän magneettisella alueella on kymmenkertainen nimellisvirta. Muut laitteet jatkavat toimintaansa, ohjaukselle syötetään jatkuvasti 24 V DC -virtaa ja se toimii keskeytyksittä oikosulusta huolimatta.