Käytettävä verkkotekniikka vaikuttaa merkittävästi PROFINETin olennaisiin järjestelmäominaisuuksiin. Siksi Phoenix Contactin verkkokomponentit ovat optimaalinen perusta PROFINET-järjestelmälle.
Kytkinten rooli Ethernet-pohjaisessa automaatioverkossa kasvaa koko ajan, sillä ne ovat osa automaatioratkaisua. Itsenäisellä kytkimellä on tietoja vikatiloista, ja sen on voitava lähettää tiedot ohjaukselle I/O-laitteeseen integroidun kytkimen tavoin.
PROFINET-hälytykset ovat yksinkertaisin tapa lähettää diagnostiikka ohjaukseen. Kytkin on tällöin PROFINET-laite, joka saa laitenimen ja voi diagnostiikkatapauksessa kommunikoida suoraan ohjauksen kanssa. Jos automaatioratkaisuun sisältyvä kytkin on kuitenkin paremmin integroitavissa yläpuoliseen IT-verkkoon, sitä voidaan käyttää aivan hyvin myös Ethernet-tilassa.
Yhdyskäytävät ja välityspalvelimet muodostavat yhteyden kenttäväyläjärjestelmiin, kuten INTERBUS ja PROFIBUS. Näin mahdollistetaan yhtenäinen tietovirta ja helpotetaan väyläliittimien kytkemistä kuten myös kokonaisten järjestelmäosien integrointia PROFINET-ympäristöön ilman ohjelmointia.
Hallittavat kytkimet tarjoavat monipuolisia verkonhallinta- ja PROFINET-toimintoja. Ne tukevat optimaalisesti konfigurointi- ja diagnostiikkamahdollisuuksia sekä tarvittavia PROFINET-mekanismeja laitevaihtoon (LLDP-protokolla), MRP (Media Redundancy Protocol) -protokolla varmistaa korkean käytettävyyden sekä diagnostiikan. Valokaapeliliitännät mahdollistavat myös pidemmät siirtomatkat.
PROFINETia voidaan ilman lisäasennuksia käyttää myös langattomaan tiedonsiirtoon (kuten WLAN tai Bluetooth), koska se on yhteensopiva Ethernet-standardin IEEE 802.x kanssa. Langattomien yhteyksien avulla toteutat nopean ja syklisen tiedonsiirron mobiili- tai etälaitteiden kanssa. Näin säästetään esimerkiksi energiansiirtoketjujen ja liukurenkaiden kaapelointi- ja huoltokustannukset.
Välityspalvelimet mahdollistavat I/O-moduulien, käyttölaitteiden, ohjaus- ja visualisointilaitteiden, anturien ja toimilaitteiden yhdistämisen alempitasoisiin kenttäväyliin PROFINETin ja PROFIsafen kautta. Ne ovat näin ollen tärkeitä elementtejä integroinnissa ja jälkiasennuksissa.
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"