Vianmääritysmekanismit

PROFINETin vianmäärityskonsepti perustuu ennen kaikkea PROFINET-protokollaan integroituihin diagnostiikkatoimintoihin. Lisäksi TCP/IP-tiedonsiirtovalmius mahdollistaa laitteille myös SNMP-protokollan (Simple Network Management Protocol) ja verkkopalvelintekniikoiden käytön diagnostiikassa.

PROFINET-diagnostiikka

PROFINET-diagnostiikka  

PROFINETin vianmääritysmekanismit

PROFINET-diagnostiikassa laitteet ilmoittavat vioista syklisen I/O-siirron kautta. Samalla asyklisen tiedonsiirron kautta luodaan hälytys, joka ilmoitetaan ohjaukselle.

Hälytykset voidaan jakaa kahteen ryhmään:

  • Vikatilat välitetään vianmäärityshälytyksenä asiaankuuluvien parametrien kanssa. Parametrit voivat sisältää joko PROFINET-kohtaisia vikakoodeja, laitekohtaisia vikakoodeja tai laitekohtaisia vikaryhmiä.
  • Kulumisilmaisimen tiedot tai muut vastaavat varhaisen vianmäärityksen tiedot voidaan ilmoittaa kahdella prioriteettitasolla huoltovaatimusten mukaan.

Virhekoodiin liittyvä virheen syytä koskeva tekstimuotoinen tieto löytyy laitekohtaisesta GSD-tiedostosta. Näin vianmääritystyökalut voivat esittää kaikki virheilmoitukset käyttäjäystävällisesti tekstinä. Mitä tarkempi laitteen antama virheilmoitus on, sitä tarkemmin vianmääritys voidaan esittää ohjauksessa tai suunnittelujärjestelmässä.

Topologian tunnistus

Topologian tunnistus PROFINETin kanssa  

Laajatkin verkot voidaan esittää selkeästi

Vianmääritysilmoitusten paikannettuun esittämiseen joustavasti kaapeloidussa verkossa PROFINET käyttää IEEE-standardoitua LLDP-protokollaa (Link Layer Discovery Protocol). Laitteet vaihtavat laitenimensä ja porttinumeronsa yhteyden muodostamisen aikana LLDP:n välityksellä viereisen komponentin kanssa.

Laitteen nimen on oltava yksilöllinen, sillä myös tiedonsiirto laitteeseen tapahtuu laitteen nimen perusteella. Laitteissa olevat naapuruustiedot voidaan lukea SNMP- tai PROFINET-protokollan kautta.

Jos kaikki verkossa käytettävät osapuolet tukevat LLDP-protokollaa, vianmääritystyökalussa voidaan esittää täsmällinen topologiakuva. Näin virheilmoitus voidaan näyttää suoraan laitteessa tai portissa.

SNMP- ja verkkopohjainen diagnostiikka

SNMP- ja verkkopohjainen diagnostiikka  

Vianmääritys verkkopalvelimen tai SNMP Managerin välityksellä

PROFINETin omien mekanismien ohella tämä kenttäväyläjärjestelmä tarjoaa muita hyödyllisiä toimintoja: Simple Network Management Protocol (SNMP) on maailmanlaajuisesti käytetty verkonhallinnan Ethernet-standardi.

PROFINET-laitteissa toimii SNMP-agentti, joka voi lähettää SNMP Managerille tai trap-vastaanottimelle vikailmoituksia, kuten SNMP-trap-viestejä. Trap-vastaanotin esittää ilmoitukset tai hakee SNMP:n perusteella lisätietoja laitteesta.

Toisen vianmääritysmahdollisuuden tarjoaa verkkopalvelin, joka on nykyisin integroitu moniin laitteisiin. Sen avulla laitteilla voidaan ladata tavallista kaupallista selainta PC-alustalla käyttäen vianmäärityssivuja suoraan HTTP:n välityksellä. Näin jokainen valmistaja voi esittää omat vianmääritystietonsa parhaalla mahdollisella tavalla ilman tarvetta asentaa vianmääritystyökalua PC-alustalle.