Laitetyypit ja -kuvaus

Jotta verkkosi tiedonsiirto sujuu tehokkaasti, PROFINET käyttää erilaisia laitetyyppejä. Komponenttien kitkattoman yhteistyön takaavat Conformance Classes -luokat.

Tässä on yleensä kyseessä sekvenssiohjaus, kuten PLC tai liikeohjaus. I/O-ohjain muodostaa käynnistyksessä yhteyden PROFINET I/O-laitteisiin ja kirjoittaa käynnistysparametrit vastaaviin laitteisiin. Sen jälkeen alkaa syklinen tiedonsiirto. PROFINET I/O-ohjain saa kaikki konfigurointitiedot konfigurointityökalun kautta. Työkalu lukee tarvittavat tiedot laitteen GSDML-tiedostosta.

PROFINET I/O-laitteiksi nimitetään kenttälaitteita. I/O-laitetta käsitellään verkossa yksilöllisellä laitenimellä, joka pitää tallentaa pysyvästi laitteeseen. Käynnistysvaiheessa kukin laite saa myös IP-osoitteen I/O-ohjaimen kautta. Näin laite on aina käytettävissä verkossa TCP/IP:n välityksellä. Laitteelle voidaan määritellä yksi tai useampi I/O-ohjain. I/O-ohjaimien avulla I/O-tietoja vaihdetaan syklisesti aikaväleillä, joiden kesto on 256 µs - 512 ms. Tiedot siirretään jokaiseen tietosuuntaan erikseen. I/O-laitteet lähettävät vikatapauksessa diagnostiikkahälytyksen I/O-ohjaimeen.

PROFINET I/O-valvoja on verkon toinen osapuoli. Sillä on esim. diagnostiikkatarkoituksissa pääsy kaikkiin prosessi- ja parametritietoihin, rinnakkain I/O-ohjaimen kanssa. I/O-valvoja voi ottaa laitteen osittain (tulojen rinnakkainen luku) tai myös kokonaan (lähtöjen kirjoitus) haltuun.

  • Vakio-Ethernet-verkkokomponentit (mukaan lukien langattomat komponentit)
  • Sertifioidut PROFINET-laitteet ja -ohjaimet
  • Syklinen tai asyklinen tiedonsiirto
  • Perustason vianmääritysmekanismit
  • Sertifioidut PROFINET-laitteet, -ohjaimet ja -verkkokomponentit
  • Topologian määritys ja automaattinen laitevaihto
  • Laajennettu diagnostiikka
  • Sertifioidut laitteet ja verkkokomponentit laitteistotuella
  • Deterministinen tiedonsiirto
  • Korkea suorituskyky ja synkronointi

Laitekuvaus

Jotta komponentteja voidaan integroida automaatioratkaisuun, suunnitteluvaiheissa laitteesta on annettava erilaisia tietoja.

GSD-tiedosto PROFINET-verkoissa

Laiteparametrien nopea ja yksiselitteinen siirto GSD-tiedoston avulla

PROFINET I/O-järjestelmässä laitekuvaus tuodaan GSD-tiedostona (General Station Description) ja XML-muodossa suunnittelujärjestelmään.

Tiedosto kuvailee konfiguraatio-ohjelmistoon asetettavat laitteisto-, tiedonsiirto- ja laiteparametrit. Lisäksi parametrit toimitetaan ohjaukseen ja lähetetään laitteeseen yhteydenmuodostuksen yhteydessä.

GSD-tiedostoon on integroitu laitteen kuvauksen ja tiedonsiirto-ominaisuuksien ohella kaikki komponenttien virheilmoitukset tekstimuodossa.

PROFINET I/O-diagnostiikkatyökalu tarvitsee vain valmistajan nimen ja laitteen tunnuksen näyttääkseen virheilmoitukset selväkielisinä.